Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,9592 € - 2,1201 € 3706 En stock
38.1 mm
Rojo
PVC
2
0,0775 € - 0,1714 € 102000 En stock
7.7 mm
Negro
PVC
2
0,0886 € - 0,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
Negro
PVC
2
0,2502 € - 0,5531 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.8 mm
Negro
PVC
2
0,2391 € - 0,5284 € 7600 En stock
20.6 mm
Rojo
PVC
2
0,1973 € - 0,4363 € 7834 En stock
9.3 mm
Negro
PVC
2
0,4615 € - 1,0201 € 800 En stock
26.9 mm
Rojo
PVC
2
0,8562 € - 1,8928 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Rojo
PVC
2
0,1257 € - 0,278 € 9000 En stock
7.5 mm
Negro
PVC
2
0,1187 € - 0,2624 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
Negro
PVC
2
0,1473 € - 0,3257 € 600 En stock
8.7 mm
Negro
PVC
0,0889 € - 0,1966 € 3000 En stock
6.1 mm
Negro
PVC
2
0,1353 € - 0,2992 € 1400 En stock
7.7 mm
Negro
PVC
2
0,1077 € - 0,2381 € 77500 En stock
10.8 mm
Negro
PVC
2
10019801 0,0948 € - 0,2095 € 3500 En stock
4.8 mm
Negro
PVC
2
0,0697 € - 0,1542 € 2000 En stock
7.5 mm
Negro
PVC
2
0,101 € - 0,2233 € 184000 En stock
9.7 mm
Negro
PVC
10019818 0,0753 € - 0,1665 € 19500 En stock
5.3 mm
Negro
PVC
2
0,3085 € - 0,6821 € 5100 En stock
23.8 mm
Rojo
PVC
2
0,6588 € - 1,4567 € 525 En stock
31.2 mm
Rojo
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 38.1 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020975

Rango de precios
2,1201 € - 0,9592 €

Niveles de existencias
3706 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10019849

Rango de precios
0,1714 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
102000 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 3.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10019795

Rango de precios
0,196 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 10.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10019924

Rango de precios
0,5531 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020883

Rango de precios
0,5284 € - 0,2391 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10019887

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
7834 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 26.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020920

Rango de precios
1,0201 € - 0,4615 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020968

Rango de precios
1,8928 € - 0,8562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10019832

Rango de precios
0,278 € - 0,1257 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10019870

Rango de precios
0,2624 € - 0,1187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10019863

Rango de precios
0,3257 € - 0,1473 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 6.1 mm 13.0 mm PVC Negro

10162910

Rango de precios
0,1966 € - 0,0889 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    6.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 25.0 mm PVC Negro

10019856

Rango de precios
0,2992 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 10.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10019917

Rango de precios
0,2381 € - 0,1077 €

Niveles de existencias
77500 En stock
Atributos
  • d
    10.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 4.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10019801

Rango de precios
0,2095 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.5 mm 13.0 mm PVC Negro

10019825

Rango de precios
0,1542 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 9.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10019894

Rango de precios
0,2233 € - 0,101 €

Niveles de existencias
184000 En stock
Atributos
  • d
    9.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 5.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10019818

Rango de precios
0,1665 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 23.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020906

Rango de precios
0,6821 € - 0,3085 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 31.2 mm 38.0 mm PVC Rojo

10020944

Rango de precios
1,4567 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2