Menu Search

Capuchones con lengüeta

En stock

Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.

Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.

La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.

  • Diseñados para proteger de contaminaciones y fugas.
  • El diseño flexible permite que se adapten a dimensiones un poco más grandes y ofrezcan un ajuste firme.
  • Se utiliza en aplicaciones industriales, del sector alimentario y de almacenamiento.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material Tipo Compra
0,1023 € - 0,2261 € 32460 En stock
12.4 mm
Negro
PVC
2
0,0775 € - 0,1714 € 102000 En stock
7.7 mm
Negro
PVC
2
10019818 0,0753 € - 0,1665 € 19500 En stock
5.3 mm
Negro
PVC
2
0,2737 € - 0,6052 € 634 En stock
24.6 mm
Negro
PVC
2
0,1709 € - 0,3779 € 12500 En stock
20.0 mm
Rojo
PVC
2
0,385 € - 0,8511 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
Negro
PVC
2
0,1849 € - 0,4087 € 1350 En stock
8.7 mm
Rojo
PVC
2
0,2224 € - 0,4916 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
Negro
PVC
0,2557 € - 0,5653 € 400 En stock
15.3 mm
Negro
PVC
0,1932 € - 0,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Negro
PVC
0,2682 € - 0,593 € 2250 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
0,2446 € - 0,5407 € 1350 En stock
25.1 mm
Negro
PVC
2
0,5394 € - 1,1923 € 11 En stock
38.1 mm
Negro
PVC
2
1,0717 € - 2,3691 € 8 En stock
31.2 mm
Negro
PVC
2
0,4723 € - 1,0448 € 980 En stock
34.9 mm
Negro
PVC
2
0,8102 € - 1,7913 € 34 En stock
44.5 mm
Negro
PVC
2
0,5394 € - 1,1923 € 700 En stock
38.1 mm
Negro
PVC
2
0,9853 € - 2,1785 € 80 En stock
50.8 mm
Negro
PVC
2
10020760 0,1765 € - 0,3902 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.4 mm
Rojo
PVC
2
0,36 € - 0,7958 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Rojo
PVC
2
  • de 7
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10019979

Rango de precios
0,2261 € - 0,1023 €

Niveles de existencias
32460 En stock
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10019849

Rango de precios
0,1714 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
102000 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 5.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10019818

Rango de precios
0,1665 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
19500 En stock
Atributos
  • d
    5.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 24.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10020173

Rango de precios
0,6052 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
634 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020852

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 28.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10020227

Rango de precios
0,8511 € - 0,385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 8.7 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020661

Rango de precios
0,4087 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 22.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10020159

Rango de precios
0,4916 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 15.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10020036

Rango de precios
0,5653 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10020074

Rango de precios
0,4271 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón con lengüeta 20.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10020111

Rango de precios
0,593 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926300090
Capuchón con lengüeta 25.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10020197

Rango de precios
0,5407 € - 0,2446 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 38.1 mm 38.0 mm PVC Negro

10020265

Rango de precios
1,1923 € - 0,5394 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 31.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10020234

Rango de precios
2,3691 € - 1,0717 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    31.2 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10020241

Rango de precios
1,0448 € - 0,4723 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 44.5 mm 38.0 mm PVC Negro

10020289

Rango de precios
1,7913 € - 0,8102 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 38.1 mm 50.0 mm PVC Negro

10020272

Rango de precios
1,1923 € - 0,5394 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 50.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10020302

Rango de precios
2,1785 € - 0,9853 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 12.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10020760

Rango de precios
0,3902 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2
Capuchón con lengüeta 17.4 mm 13.0 mm PVC Rojo

10020814

Rango de precios
0,7958 € - 0,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura máxima
    200 °C
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    2