Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9592 € - 2,1201 € | 3706 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0775 € - 0,1714 € | 102000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0886 € - 0,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2502 € - 0,5531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2391 € - 0,5284 € | 7600 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1973 € - 0,4363 € | 7834 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4615 € - 1,0201 € | 800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8562 € - 1,8928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1257 € - 0,278 € | 9000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1187 € - 0,2624 € | 10000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | 600 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,0889 € - 0,1966 € | 3000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1353 € - 0,2992 € | 1400 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1077 € - 0,2381 € | 77500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | 0,0948 € - 0,2095 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0697 € - 0,1542 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,101 € - 0,2233 € | 218250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 10019818 | 0,0753 € - 0,1665 € | 19500 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,3085 € - 0,6821 € | 5100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6588 € - 1,4567 € | 525 En stock |
1.228 in
31.2 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar