Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8918 € - 3,0443 € | 272 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5792 € - 0,6101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8822 € - 0,9285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.969 in
24.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8511 € - 0,8976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.602 in
15.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3797 € - 4,6095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 5186 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4531 € - 0,477 € | 532 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7163 € - 0,7561 € | 4541 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,311 € - 1,3795 € | 1200 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0258 € - 1,0789 € | 1150 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4127 € - 0,4345 € | 2994 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0162 € - 0,0358 € | 8500 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3865 € - 0,4068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar