Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5378 € - 1,189 € | 980 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5574 € - 1,2322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3823 € - 0,8449 € | 2050 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,36 € - 0,7958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4316 € - 3,1649 € | 29 En stock |
1.606 in
40.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4001 € - 0,8844 € | 60750 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 3000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0963 € - 0,2129 € | 9500 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 3500 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1082 € - 0,2393 € | 11000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,303 € - 0,6698 € | 1600 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2779 € - 0,6145 € | 4250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1252 € - 0,2768 € | 7000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 4400 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1122 € - 0,2482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1045 € - 0,231 € | 74250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1187 € - 0,2624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0889 € - 0,1966 € | 3000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar