Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1723 € - 0,381 € | 25000 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1668 € - 0,3687 € | 8200 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1122 € - 0,2482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 10020760 | 0,1765 € - 0,3902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.488 in
12.4 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
|
| 0,1252 € - 0,2768 € | 7750 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,36 € - 0,7958 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1045 € - 0,231 € | 74250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 3000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9853 € - 2,1785 € | 80 En stock |
2 in
50.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,087 € - 0,1611 € | 4000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 4400 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1082 € - 0,2393 € | 11000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2182 € - 0,4824 € | 4500 En stock |
0.52 in
13.2 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1242 € - 0,2747 € | 16400 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | 300 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,196 € - 0,4332 € | 9392 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,2682 € - 0,593 € | 4750 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 10020135 | 0,2682 € - 0,593 € | 4250 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,1779 € - 0,3932 € | 10000 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar