Explicación de los precintos y juntas

Sealing profiles

El propósito de un perfil de sellado

Los Perfiles de sellado incluyen sellos, juntas y protectores de bordes. Todos ellos protegen los bordes de puertas, ventanas y maquinaria frente a daños, al mismo tiempo que evitan la entrada de polvo, suciedad y humedad. Dependiendo del material, también pueden amortiguar la vibración y el ruido. En esta guía, explicaremos lo que necesita saber sobre estos componentes críticos, incluyendo:

¿Cuál es la diferencia entre juntas y precintos?  

Los dos términos a menudo se utilizan indistintamente, pero técnicamente son diferentes. Ambos son perfiles de sellado y cumplen esencialmente la misma función. La diferencia reside en sus aplicaciones.

Más información acerca de las juntas

 Juntas tóricas

Por ejemplo, se utiliza una tira de sellado de goma para mover componentes. Las bombas, los rodamientos y los ejes giratorios son buenos ejemplos que requieren un perfil de sellado. Los precintos suelen ser redondos y relativamente planos. Aquí se muestran las juntas tóricas, que pertenecen a esta categoría. Estos precintos en particular se utilizan para aplicaciones hidráulicas y neumáticas. 

 juntas de acristalamiento CAD

Por otra parte, las juntas se utilizan en entornos estáticos para llenar el espacio entre superficies planas. Aquí se muestra una imagen CAD 3D de una junta de acristalamiento, también llamada junta de ventana o junta de ventana. Las juntas suelen cortarse en la forma necesaria para ajustarse a los componentes a los que se fijan. 

Cómo elegir su junta

Las juntas pueden ser más difíciles de elegir que las juntas debido a sus formas. Tendrá que tener en cuenta estos factores:

  • ¿Cuánto fuerza ejercerán las dos superficies sobre la junta?
  • ¿Las superficies son uniformes o irregulares? Esto determinará lo gruesa que debería tener su junta
  • ¿A qué líquidos y posibles contaminantes estará expuesta la junta? Tendrás que prestar atención al material que elijas.
  • H¿Con qué facilidad se puede comprimir la junta? El Material desempeña un papel importante, y hablaremos sobre sus decisiones más adelante.

Tipos y aplicaciones de perfiles de sellado

Estos son algunos ejemplos de diferentes tipos de perfiles de sellado, junto con sus usos.

Protector de Bordes de PVC 

Protector de Bordes de PVC 

  • Adecuado para bordes de acero que necesitan estar lisos y protegidos 
  • Núcleo de resorte en acero 
  • Pvc flexible: fácil de aplicar presionando a mano 
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C a 90 °C 
  • Fácil de doblar alrededor de las esquinas 

Se utiliza para: paneles de Control y ventanas en generadores y otras máquinas; interiores de automoción y parte inferior del coche 

Junta de burbuja 

Junta de burbuja 

  • Dos superficies unidas comprimen la «burbuja» para formar un sello 
  • EPDM con núcleo del resorte de acero 
  • Flexibles y fáciles de aplicar: se colocan manualmente 
  • Perfiles de juntas laterales o superiores 
  • Detener fugas y corrientes 
  • Disponible con reverso adhesivo 

Utilizado para: cabinas, cajas de unión, precinto de doble acristalamiento; precintos de ventanas; sellado de juntas de puerta envolvente; sellado de juntas de puerta UVC 

Junta de aleta 

Junta de aleta 

  • Disponibles en juntas de aleta única o dual 
  • El sello está formado por una lengüeta en ángulo colocada contra una superficie de cierre 
  • EPDM Flexible — Ajuste manual 
  • Proporciona un excelente sellado de compresión 

Utilizado para: sustitución de precinto de puerta; sustitución de precinto de ventana; precintos de puertas de patio de doble acristalamiento; precintos de puertas UVC 

Juntas de acristalamiento 

Juntas de acristalamiento 

  • EPDM fácil de ajustar 
  • Perfil S 
  • Adecuado para aplicaciones ligeras 

Utilizado para: precintos de ventanas para paneles de inspección en los que los paneles de vidrio o acrílico no están sujetos a alta presión ni expuestos a elementos climatológicos 

Tiras y juntas aislantes 

Tiras y juntas aislantes 

  • La espuma de celda cerrada proporciona una gran barrera de protección contra la humedad y el aire 
  • Polietileno (PE) — flexible a bajas temperaturas 
  • Excelente resistencia a la intemperie y la oxidación 
  • Excelente adaptabilidad 
  • También disponible en PVC de baja densidad y EPDM 

Utilizado para: HVs; electrodomésticos; construcción; montaje general y tira aislante de puertas UVC 

Tiras y juntas aislantes 

Tiras y juntas aislantes 

  • La espuma de celda cerrada proporciona una gran barrera de protección contra la humedad y el aire 
  • Polietileno (PE) — flexible a bajas temperaturas 
  • Excelente resistencia a la intemperie y la oxidación 
  • Excelente adaptabilidad 
  • También disponible en PVC de baja densidad y EPDM 

Utilizado para: HVs; electrodomésticos; construcción; montaje general y tira aislante de puertas UVC 

Tiras aislantes 

Tiras aislantes 

  • La tira de sellado UVC es una mezcla de celda cerrada de neopreno, nitrilo y PVC 
  • Excelente resistencia a los ácidos, ozono y oxidación 
  • Rango de temperaturas de trabajo: -28 °C a 101 °C 
  • Amortigua la vibración y el ruido 
  • Reverso adhesivo. 

Utilizado para: HAVS; cuadros eléctricos; accesorios de iluminación; tira de sellado para puertas y ventanas 

Tiras aislantes 

Tiras aislantes 

  • La tira de sellado UVC es una mezcla de celda cerrada de neopreno, nitrilo y PVC 
  • Excelente resistencia a los ácidos, ozono y oxidación 
  • Rango de temperaturas de trabajo: -28 °C a 101 °C 
  • Amortigua la vibración y el ruido 
  • Reverso adhesivo. 

Utilizado para: HAVS; cuadros eléctricos; accesorios de iluminación; tira de sellado para puertas y ventanas 

Juntas aislantes EMI 

Juntas aislantes EMI 

  • Clip en perfiles para protección ante los bordes y sellado en láminas metálicas 
  • Espuma de PE cubierta con cinta de níquel-cobre 
  • Protege la aplicación contra la vibración 
  • Reduce el ruido 
  • Reduce las emisiones radiadas 
  • Resistividad baja 0,8 Ω-cm 
  • Base adhesiva

Se utiliza para: cabinas y cajas de unión  

Junta en caja de exterior

¿Qué es un perfil de sellado?

Algunas juntas y juntas contienen núcleos de resorte de acero. Se utilizan cuando necesita un sellado fiable en aplicaciones críticas que funcionan en condiciones normalmente extremas. Una aplicación a alta temperatura es un buen ejemplo de cuándo debe elegir una junta con un resorte central de acero. 

Gasket seal on outdoor enclosure

La importancia de los materiales para los precintos y las juntas

El uso del material adecuado es fundamental para el rendimiento del perfil de sellado. Cada uno tiene su propia ventaja. Dicho esto, el mismo material no siempre es el mismo. Por ejemplo, el EPDM producido por un fabricante podría ofrecer una mejor resistencia química que una junta de EPDM fabricada por otro. Lea siempre atentamente la hoja de material del fabricante. 

Sin embargo, podemos hablar de materiales en términos generales como punto de partida. Los materiales más populares para los perfiles de sellado son: 

EPDM

Los monómeros de etileno propileno dieno, o EPDM, son un caucho sintético. Más concretamente, es un elastómero, lo que significa que tiene propiedades elásticas. A menudo se denomina «goma epdm» debido a sus similitudes con el caucho. Esto lo hace ideal para juntas y precintos. Además de su flexibilidad, también resiste el calor y los productos químicos. 

perfiles de sellado populares en: automoción, maquinaria, generadores y HAVS, dispositivos médicos, electrónica, sellado de ventanas de doble acristalamiento y construcción. 

Goma 

En general, la goma es compatible con ácidos y alcalinos, pero algunas juntas y juntas de goma no soportan bien los fluidos del petróleo. Sin embargo, otros perfiles de goma son excelentes para soportar temperaturas elevadas. Dicho esto, la goma es excelente como sello para evitar fugas. 

perfiles de sellado populares en: automoción, bombas y válvulas de maquinaria industrial y precintos para dispositivos médicos 

Espuma de celda cerrada 

Los materiales de espuma comunes incluyen polietileno, poliuretano, neopreno, nitrilo y PVC. Dos capas del material están unidas con cinta adhesiva. Este tipo de juntas suele costar más que otras, pero para amortiguar la vibración, reducir el ruido y proporcionar aislamiento, no puede hacerlo mucho mejor. 

perfiles de sellado populares en: electrónica, cabinas y construcción 

PVC 

El Cloruro de polivinilo, conocido como PVC, está disponible como rígido o flexible. Obviamente, para los perfiles de sellado, se trata de flexibilidad. Los Perfiles de sellado fabricados con PVC son resistentes a los rayos UV, por lo que son especialmente buenos para aplicaciones de exterior. El PVC también absorbe los impactos y reduce el ruido. 

perfiles de sellado populares en: precintos de ventanas UVC, precintos de acristalamiento 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que ha elegido exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué solución funciona mejor para su aplicación, nuestros expertos siempre estarán encantados de asesorarle. 

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora. 

¿Tiene alguna pregunta? 

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación .900 802600