Seratech-Fallstudie
Seratech Engineering and Prototyping mit Sitz in den Niederlanden ist auf passgenaue Maschinenbaulösungen spezialisiert. Durch die enge Verzahnung von Konstruktion und Fertigung werden nahezu alle Projekte im eigenen Haus realisiert. Ihr Fokus auf Innovation und Präzision erfordert hochwertige Komponenten, um eine effiziente und zuverlässige Produktion zu gewährleisten. Um diese hohen Standards zu wahren, suchte Seratech einen zuverlässigen Partner. Essentra Components lieferte die Produktvielfalt, die Geschwindigkeit und die Beständigkeit, die erforderlich waren, um das Wachstum zu unterstützen und die Leistung der modernen Maschinen aufrechtzuerhalten.
Das Ergebnis war eine maßgeschneiderte, reaktionsschnelle Partnerschaft, die jede Herausforderung effizient und präzise meisterte.
DIE HERAUSFORDERUNG
Seratech entwickelt und montiert Maschinen, die eine Vielzahl spezialisierter und hochwertiger Komponenten erfordern. Die Koordination dieser Komplexität über mehrere Lieferanten hinweg erschwerte es, weiterhin einen effizienten Ablauf zu gewährleisten. Sie benötigten einen zuverlässigen Partner, der den Prozess vereinfachen, konstante Qualität liefern und sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen erfüllen konnte.
DIE LÖSUNG
Seratech wandte sich an Essentra Components, einen globalen Hersteller und Distributor mit mehr als 70 Jahren Erfahrung, zu dem bereits eine lokale Geschäftsbeziehung bestand. Durch diese Zusammenarbeit konnte Seratech sofort auf über 50.000 Komponenten zugreifen, die alle direkt ab Lager verfügbar waren – darunter wichtige Produkte wie Kappen und Stopfen, Kabelkanäle, Kabelclips und Kippschalter.
Nach einer Reihe von Gesprächen, um sich ein klares Bild davon zu machen, was benötigt wurde, stellte Essentra kostenlose Muster zur Verfügung, um Seratech dabei zu unterstützen, den Montageprozess zu testen und zu optimieren. Kostenlose CAD-Zeichnungen ermöglichten eine unkomplizierte Designintegration, während das einfache, flexible Bestellsystem einen reibungslosen Ablauf ohne unnötigen Verwaltungsaufwand gewährleistete.
KUNDE
Seratech Engineering & Prototyping
BRANCHE
Maschinenbau
LÖSUNGEN
Kappen und Stopfen, Kabelkanäle, Kabelclips und Kippschalter
ERGEBNISSE
Durch die Zusammenarbeit mit Essentra Components konnte Seratech eine zuverlässige Partnerschaft aufbauen. Ein einziger Lieferant sorgte für einen reibungsloseren Tagsbetrieb und trug dazu bei, unnötige Verzögerungen zu vermeiden.
Effizienz: Die Konzentration auf eine einzige Bezugsquelle für Komponenten reduzierte Ausfallzeiten und machte den Produktionsprozess zuverlässiger.
Vertrauen: Durch praktischen Support – wie kostenlose Muster und einen unkomplizierten Bestellvorgang – fühlte sich Seratech von Anfang an und während der gesamten Entwicklung unterstützt.
Gewährleistung: Die gelieferten Komponenten erfüllten alle technischen Anforderungen, sorgten für gleichbleibende Leistung und erhöhten die Gesamtqualität jeder Maschine.
Innovation: Mit einem zuverlässigen Partner für die Komponentenversorgung kann sich Seratech darauf konzentrieren, ihre technologischen und ingenieurtechnischen Grenzen zu erweitern.
LAUFENDER SUPPORT
Essentra Components arbeitet weiterhin eng mit Seratech zusammen und liefert maßgeschneiderte Lösungen und langfristigen Support. Diese vertrauensvolle Beziehung stellt sicher, dass die sich ändernden Anforderungen von Seratech stets erfüllt werden – heute und in Zukunft.
Um herauszufinden, wie die Expert*innen von Essentra Ihr Unternehmen unterstützen können, rufen Sie uns unter +49 2157 89 69-0 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.