Komponenten für 5G-Basisstationen und Antennen

Antenne in der Himmelslandschaft

Hersteller von 5G-Technologie stehen vor einer Herausforderung

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach 5G-Abdeckung ist es ein Wettlauf mit der Zeit, Komponenten für Basisstationen und Antennenmastsysteme zu bauen und bereitzustellen. Das Aufrüsten von 4G-Basisstationen mittels Software auf nicht- eigenständige (NSA) 5G-Technologie erfordert noch immer Hardware-Änderungen. Dies ist eine zwischenzeitliche Lösung, die den Bedarf an echter 5G-Netzwerkarchitektur in Zukunft nicht erfüllen wird können. Die Anzahl der benötigten Basisstationen steigt mit jeder Generation mobiler Technologie, um mehr Datenverkehr zu ermöglichen. Auch Antennensysteme werden sich weiterentwickeln müssen, um auf Kapazitätssteigerungen und geänderte Frequenzbereiche reagieren und Interferenzen bei erweiterter Signaldichte minimieren zu können.

Das Design Ihrer 5G-Basisstation und die Komponenten Ihrer 5G-Antenne müssen daher nicht nur technische Herausforderungen, sondern auch Anforderungen an Ästhetik, Wetter und Sicherheit erfüllen. Diese Anleitung soll Ihnen bei der Auswahl der Komponenten helfen, die Sie benötigen. Zur weiteren Hilfestellung können Sie auch kostenlose CADs unserer Lösungen herunterladen. Sie können auch kostenlose Muster für die meisten unserer Produkte anfordern, damit Sie sie vor dem Kauf testen können.

5G-Basisstation

Basisstationen

Die Basisstation eines 5G-Netzwerks verbindet andere Funkgeräte mit einem zentralen Hub.

Die Architektur einer 5G-Basisstation umfasst verschiedene Geräte, beispielsweise einen Leistungsverstärker, der Signale von RF-Antennen für BUU-Gehäuse (Basisbandeinheiten in Funkstationen) konvertiert. Unabhängig von Ihren Plänen müssen Sie die Kosten, die Einfachheit der Installation und Montage sowie natürlich die Entflammbarkeit berücksichtigen. Dies gilt für eine Femtozellen-Basisstation genauso wie für eine 5G-Backhaul-Empfängerstation mit Kleinzelle oder die Ausrüstung einer Funkbasisstation.

Sofern verfügbar, empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Nylon. Dieses Material ist langlebig und leicht.

Hier sind die Basisstation-Komponenten, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern:

Federverschlüsse mit Vierteldrehung

Drehriegel mit Feder

Industrielle Outdoor-Schaltschränke benötigen Schutz vor Manipulation und Vandalismus. Diese Drehriegel verriegeln und sichern Platten und Türen mit einer Federzunge. Sie sind IP65-klassifiziert und eignen sich auch ideal für die Verwendung im Freien, um Ihre Basisstation vor dem Eindringen von Staub und Wasser zu schützen. In sechs Kopfausführungen und sieben Greifweiten erhältlich. Erhältlich in schwarzem Nylon, in einer Zinklegierung mit einer verzinkten oder schwarzen pulverbeschichteten Oberfläche und in Edelstahl.

Typischer Einsatzbereich: Türen und Zugangsplatten

Verdeckte Scharniere

Verdeckte Scharniere

Verdeckte Türscharniere verhindern die Manipulation an Industriegehäusen. Unser vielfältiges Sortiment ist ideal für 5G-Basisstationen und umfasst Scharniere aus schwarzem Nylon, Stahl, Edelstahl und Zinklegierung. Die Versionen aus Stahl werden in links- oder rechtsseitiger Ausrichtung, mit Stift, mit abnehmbarem Stift und als federbelastete Ausführung angeboten

Typischer Einsatzbereich: Türen

Positionskontrollscharniere

Scharniere mit Positionskontrolle

Diese Scharniere mit verstellbarem Drehmoment zur Positionskontrolle, eine Art Flügelscharnier, erleichtern die Installation und Wartung von Ausrüstung in Outdoor-Telekommunikationsschränken. Sie funktionieren mit einer einfachen Drehmomenteinstellung über die Schraube, die Türen oder Platten in Position hält. Sie haben die Wahl zwischen Nylon und Zinklegierung. Mit Verstellschraube aus Edelstahl.

Typischer Einsatzbereich: Türen

Dichtungen

Dichtungen

Verringern Sie Vibrationen, die durch Ausrüstung der Basisstation entstehen, durch Dichtungen, die zudem vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Schaumdichtungen eignen sich ideal zur Abschirmung und zum Schutz vor EMI-Strahlung. Erhältlich in EPDM. Ziehen Sie auch die Verwendung eines Dichtungsstreifens aus EPDM in Erwägung, der als Dichtungsklebeband funktioniert.

Typischer Einsatzbereich: Türen

Brückengriffe

Bügelgriffe

Standard-Rohrgriffe für Gehäuse, auch als Haltegriffe bekannt, bieten ein dreiteiliges Design mit vielen Standard- und kundenspezifischen Rohrlängen. Diese ermöglichen eine größere Betriebslänge und werden für die Frontmontage mit Durchgangsbohrung zur Schraubenaufnahme geliefert. Ideal, wenn der Griff einer Schranktür getrennt vom Schließmechanismus funktionieren soll. Stahl, Halterung: Nylon

Typischer Einsatzbereich: Türen

Exzenterverschlüsse – heben und drehen

Lift & Turn Hebelverschlüsse

Der flache Schwenkgriff lässt sich bei Nichtgebrauch hineindrücken. Diese Griffe bieten einen Rotationswinkel von 90° und können mit einer Klammer- oder einer Einrastbefestigung einfach montiert werden. Mit einem federbelasteten Griff mit Zugschlagfunktion. Erhältlich in gleichschließenden, verschiedenschließenden und Drucktastenversionen.

Typischer Einsatzbereich: Türen

Selbstklebende Kabelbinderhalterungen

Selbstklebende Kabelbinderbefestigungen

Selbstklebende Kabelbinderbefestigungen Die UV-beständige Klebebefestigung wird zur schnellen Installation ohne Werkzeuge positioniert. Kabelbinder können von allen vier Seiten eingesetzt werden. Auch mit einer Schraubbefestigung für zusätzlichen Halt erhältlich. Unser Sortiment an Kabelbinderbefestigungen ist in verschiedenen Montageoptionen erhältlich, von Kabelbindern zur Druckmontage bis hin zu Kabelbindern mit Schraubbefestigung. Nylon, mit der Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Kabel und Verkabelung um Platten und Türen herum

Dichtungstüllen IP67

Verschlusstüllen IP67

Schützen Kabel vor Abrieb durch raue Oberflächen und bieten gleichzeitig Schutz vor den Elementen. Die IP67-Tüllen wurden für die Verwendung im Freien entwickelt und bieten einen staub- und wasserdichten Verschluss, wodurch sie ideal für Ihre 5G-Kleinzellen-Basisstation sind. Diese Kabeltüllen können bis zur Installation eines Kabels auch als Blindstopfen eingesetzt werden. Aus robustem EPDM.

Typischer Einsatzbereich: Kabeleingangspunkte in Gehäusen

Antenne quer durch die Stadt
Verstellbare Zugriegel

Einstellbare Hebelspannverschlüsse

Entwickelt für Flexibilität und die Sicherheit, die für einen externen Telekommunikationsschrank erforderlich ist. Der zusätzliche Verriegelungsknopf verhindert versehentliches Öffnen und bietet gleichzeitig als Kompressionsverschluss Schutz vor Vibrationen. Der Halter wird mit dem Verschluss geliefert. Aus korrosionsbeständigem Edelstahl.

Typischer Einsatzbereich: Zugangsplatten von Gehäusen

Dokumentenhalter

Dokumentenhalter

Machen Sie wichtige Informationen für Ihre Kunden leicht zugänglich, indem Sie ihnen innerhalb der Basisstation einen Bereich für Dokumentationen zur Verfügung stellen. Werden mit Selbstklebestreifen zur schnellen Befestigung geliefert. Erhältlich in ABS oder Polystyrol.

Typischer Einsatzbereich : Innentür oder -platte

Hitzestabilisierte Kabelbinder

Hitzestabilisierte Kabelbinder

5G-Basisstationen und das MIMO- Antennendesign für 5G-Systeme erzeugen aufgrund der aktuellen Technologie unglaublich viel Wärme. Bedenken Sie auch, dass diese Gehäuse voller Ausrüstung sind, die noch mehr Wärme erzeugen. Verwenden Sie für diese rauen Umgebungen hitzestabilisierte Kabelbinder aus Nylon, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne und externe Kabel

Biegebegrenzungsschlauch für Fasern

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Das Management von Glasfaserkabeln ist entscheidend für die Netzwerkleistung und die Kontrolle der Kosten. Der LWL-Schlauch mit Knickschutz bietet einen optimalen Schutz für Glasfasern und beseitigt Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen und ist eine problemlose Lösung zum Routen der Fasern. Erhältlich in PP mit ausgezeichneter Stabilität sowie PBT für eine hervorragende Isolierung. Verwenden Sie zur Montage einfach zu installierende Schnappbefestigungen.

Typischer Einsatzbereich: Glasfaserkabel und Anschlussleitungen

Schnelle Zugentlastungsverschraubung zur Schalttafelmontage

LWL-Zugentlastung mit Befestigung

Der Glasfaserkabelschutz ist einfach zu installieren. Einfaches werkzeugloses Einsetzen bei gleichzeitigem Schutz für Drähte und Fasern vor rauen Kanten in Plattenbohrungen. LWL-Zugentlastungen mit Befestigung ermöglichen eine sichere Zugentlastung sowohl von isolierten als auch nicht isolierten Kabeln und helfen, die Kosten niedrig zu halten.

Typischer Einsatzbereich: Gehäuseplatten

PCB-Abstandshalter

PCB-Abstandhalter

Eine Leiterplatte bietet alles, von elektrischen Verbindungen bis hin zur digitalen und analogen Signalübertragung. Ihr PCB-Zubehör sollte qualitativ hochwertig und dennoch einfach zu installieren sein, um die Kosten niedrig zu halten. Sie sind ideal, wenn eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist. Aus Nylon mit Messingeinsätzen. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten

Lüfterfiltersätze

Lüfterfilter-Sets

Halten Sie Ihre Leiterplatte kühl, indem Sie Lüfterblockaden verhindern. Das Filterset beinhaltet einen Lüfterschutz, eine Filterabdeckung, ein Metalldrahtgitter und einen Filzfilter. Schutzklasse IP30, damit keine kleinen Gegenstände hineinfallen können. Material: Lüfterschutz und Filterabdeckung, 40 % glasfaserverstärktes Nylon 6/6. Filter, Polyester. Metalldrahtgitter, Edelstahl 304.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten

Oberseite der Antenne

Antennen

Die in der mobilen Kommunikation verwendeten Antennentypen unterscheiden sich bereits jetzt.

Das 5G-Antennendesign ist anders als alles, was wir bisher gewohnt waren. Und das ist für eine Geschwindigkeit, die bis zu 100 Mal schneller als 4G ist, auch notwendig. Hierfür werden normalerweise MIMO-Antennensysteme (Mehrfacheingang und -ausgang) benötigt. Diese Systeme umfassen Antennengruppen in Form von mehreren Antennen und eine Basisempfängerstation. Vielleicht ziehen Sie auch ein aktives Antennendesign in Betracht, das Kapazität und Abdeckung erhöht.

Ein anderes System umfasst eine aktive und eine passive Antenne, wobei die passive Antenne Teil des bisherigen Netzwerks ist. Dieses System senkt die Installationskosten. Eine 5G-Kleinzellenantenne verstärkt das Netzwerk in dicht besiedelten Gebieten und verbessert die Kapazität an Orten mit hoher Nachfrage. Nicht alle Zellenstandorte, insbesondere in städtischen Gebieten, sind für Glasfaseranlagen geeignet. In diesem Fall benötigen Sie eine Backhaul-Mikrowellenantenne. Aber egal, was Sie letztendlich installieren, ob eine aktive Schleifenantenne oder eine umfassende MIMO-Antennengruppe – Sie werden leistungsstarke Komponenten benötigen, die Ihre Gewinnspanne nicht beeinträchtigen.

Hier sind einige Antennenteile und andere Komponenten, die Sie benötigen werden:

Nylon-P-Klemmen

P-Klemmen aus Nylon

Kabelklemmen in P-Ausführung zur Sicherung, Erdung und Führung der Kabel. Das P-förmige Design dieser Kabelklemmen ermöglicht eine einfache Montage und Demontage und ist auch ideal für Basisstation-Antennen. Falls Sie möchten, können Sie für Kabel aus Aluminium P-Klemmen verwenden.

Typischer Einsatzbereich: interne Kabel

Flachkopfschrauben aus Kunststoff

Flachkopfschrauben aus Kunststoff

Flachkopfschrauben mit Schlitz oder Kreuzschlitz sind leicht und vereinfachen die Installation. Können mit einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Metall, verwendet werden. Diese Schrauben sind ein großartiger Ersatz für Schwermetallschrauben. Beständig gegen Vibration, Chemikalien, Elektrizität und Korrosion. Nylon 6/6.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten und externe Platten

Stecknieten – schnappen

Spreiznieten - zum Einrasten

Unsere Spreiznieten sind eine weitere, unglaublich einfach zu installierende Lösung, die Kosten spart. Schieben Sie einfach den Kopf ein; der Spreizschaft erweitert sich, um Platten an ihrem Platz zu halten. Durch Ziehen am Kopf entfernbar. Diese Kunststoff- Schnappnieten sind in Schwarz oder Weiß, aus Nylon 6 oder Nylon 6/6 und mit der Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2 oder UL94 V-0 erhältlich. Auch in hitzestabilisierten Materialien erhältlich: in Schwarz aus Polysulfon mit UL 94 V-1, und in Hellbraun aus Nylon 4/6 mit der Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten und externe Platten

Drahtsattel – Mini, einrastbar

PCB-Abstandhalter - selbsthaltend

Schnelle Montage – selbsthaltende PCB-Abstandhalter rasten in die Platte ein, und der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Erhältlich in verschiedenen Abstandshöhen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten

Körperstecker

Kabelklemmen mit Klettverschluss - Öffnung oben

Das Material lässt sich leicht zusammenfügen und beschleunigt dadurch die Montage. Diese Klemmen eignen sich ideal für Kabel, die sicher fixiert werden und gelegentlich geöffnet und wieder verschlossen werden müssen. Noch schnellere und einfachere Montage durch die Klebebefestigung.

Typischer Einsatzbereich: interne Kabel, die entfernbar/zugänglich sein müssen

Standard-Kabelbinder – verriegelnd, witterungsbeständig

Standardkabelbinder - mit Sperre, wetterbeständig

Robuste, qualitativ hochwertige, wetterbeständige Kabelbinder für den Außenbereich sind UV-beständig, wodurch sie sich ideal für Antennendesigns von 5G-Basisstationen eignen. Sie verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert. Nylon 6/6, schwarz. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne und externe Kabel

Drahtsattel – Mini, einrastbar

Kabelhalter - Mini, zum Einrasten

Diese Befestigung mit Spreizanker zum Einrasten beschleunigt die Leiterplattenmontage, wodurch der Prozess einfacher und weniger zeitaufwendig wird. Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL E71558.

Typischer Einsatzbereich: interne Verkabelung

Körperstecker

Karosseriestopfen

Werden bei Metallblech als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Erhältlich in Silikon, TPE und TPG.

Typischer Einsatzbereich: externe Plattenbohrungen

Antenne bei Nacht
Faserrollen

LWL-Spulenringe

Falls Sie Glasfaserkabel verwenden, entscheiden Sie sich für unsere LWL-Spulenringe mit niedrigem Profil. Damit können überschüssige Glasfasern auf eine Leiterplatte gespult werden. Einige Spulen können geteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90° oder 180° ergeben. Sie haben die Wahl zwischen Schraubbefestigung oder selbstklebender Rückseite für eine noch schnellere Installation. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-0.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten

Faserspleißkassetten – System, Aufbewahrung

Glasfaser-Spleißkassettensystem, Lagerung

Ein Glasfaserkabelschutz senkt die Kosten, da ein teurer Kabelaustausch verhindert wird. Diese leichten LWL-Spleißkassetten und Spleißschutzprodukte beseitigen die potenzielle Gefahr von Makro- und Mikrokrümmungen, die bei der falschen Handhabung von Glasfaserkabeln entstehen können. Die Kassetten können beliebig gestapelt werden, und eine Führung zwischen den Kassetten ist möglich. Sie sind kompatibel mit Spleißhaltern, Spleißschutzprodukten und LWL-Schutzschläuchen mit Knickschutz. Die eingeformten Funktionen der Kassetten gewährleisten einen Biegeradius von 30 mm. Nylon 6/6

Typischer Einsatzbereich: gespleißte Glasfasern

Faserführungen – Ecke

LWL-Führungen - Radiussegment

LWL-Führungen unterstützen das Aufrollen und ermöglichen eine schnellere Glasfaserinstallation. Eckführungen gewährleisten einen Biegeradius von 90˚, um kostspielige Fehler und Ausfallzeiten zu verhindern. Nylon 6/6.

Typischer Einsatzbereich: interne Glasfaserkabel

Kabelkanal, PVC-beschichtetes Metall

Kabelleitung, Metall mit PVC-Beschichtung

Unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet. Flüssigkeitsdicht und hohe Zugfestigkeit. Die PVC-Schicht fungiert bei Metallleitungen als Isolierschicht. Korrosions- und hitzebeständig. Ebenfalls erhältlich: flammhemmende, flexible Kunststoffleitung für Kabel mit hoher UV- Beständigkeit.

Typischer Einsatzbereich: externe Kabel

Kabelklemme

Kabelschelle

Diese schwarze Klemme mit Scharniersperre hält Wellrohr oder andere Bündel wie Kabelleitungen sicher an ihrem Platz. Die Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle ermöglicht einen festen Halt. Die wiederverschließbare Lasche bietet einfachen Zugang zum Kabelbündel für Wartungsarbeiten. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 125 °C. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Kabel

Lüfternieten

Lüfternieten

Dienen zur Montage von Lüftern ohne Schrauben und Muttern. Die Enden dehnen sich beim Eintreiben des Stifts aus und fixieren ihn dadurch. Die Montage in einem Arbeitsgang spart Zeit und Geld. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 115 °C. Nylon 6/6. Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten und externe Platten

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern

Durch die sechseckige Form mit sechs flachen Seiten reicht ein herkömmlicher Schraubenschlüssel zum Festziehen und Lösen. Diese Sechskantmutter aus Kunststoff ist nicht leitend und korrosions- und thermisch beständig und bietet dauerhaften Halt. Erhältlich in Polycarbonat oder Nylon 6/6 mit Entflammbarkeitsstufe UL94 V-2.

Typischer Einsatzbereich: interne Leiterplatten und externe Platten

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de