Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Maskeleme ve Toz Kaplama Yüksek Isıda Maskeleme Kapakları

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Esnek Uç Kapakları - Standart

Stokta Üretimde

Esnek Uç Tepeleri ürünlerimiz Metric, BSP ve UNF uyumlu birçok boyutta temin edilir. Bu sağlam Flexicap'ler birçok farklı kullanıma uygundur.

Cazip vinil görünüşleriyle özellikle kaplamalı uygulamalar için idealdir. Çok yönlü olmaları sayesinde dişli koruması, kir ve nem kontrolü, tüp ve saplama ucu renk kodlama ile boya ve kaplama işleri sırasında maskeleme gibi birçok farklı uygulama alanları vardır.

Esnek PVC (90 Shore) malzeme yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve imal edildiği çaptan yüzde 15 oranına kadar uzayabilir. Özel formüllü PVC; hava, oksitlenme, yağlar ve nemden etkilenmez. Olağanüstü esnek kapaklar mükemmel kimyasal direnç sunar ve diğer PVC ürünlerine yapıştırılabilir.

Tek seferlik kullanım için ekonomik bir çözümdür.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Sarı
  • Kaplama: Parlak

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Uç Kapakları - Yağ ve Gres Direnci

Stokta Üretimde

Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişli uygulamalar için mükemmel koruma sağlar.

Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.

Parçalanmaya karşı son derece dirençli bu kapaklar dayanıklı ürünlerdir. Yeşil PVC seçeneği, yağ ve gres uygulamalarında kullanılabilir.

  • Malzeme: Polivinil Klorür (PVC)
  • Renkler: Siyah ve Yeşil

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

Stokta Üretimde

Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, ergonomik çekme kulağı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılır. Düz veya dişli uygulamalarda kullanıma uygundur.

Benzersiz tasarım; Metrik, UNF ve BSP gibi farklı uygulamalara ve dişli boyutlarına uygundur. Bu ürün grubu, altı kenarlı tasarım seçeneği içerir.

  • Malzeme: Esnek Polivinil Klorür (PVC)
  • Renk: Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları

Stokta Üretimde

Genişleyebilir Maskeleme Kapakları, kapanacak parça düzensiz bir şekilde olduğunda, alışılmış kapaklara alternatilf olarak idealdir. Maskeleme kapakları elastikleştirilmiş bir uçla gerilerek ya da malzemenin elastikliği boyunca gerilerek genişletilir. Elastikleştirilmiş kapak daha gevşek bir tutuş sağladığından, taşıma sırasında daha genel koruma için veya hafif maskeleme gerektiğinde kullanılmalıdır.

Gergin malzeme kapağı, parçayı daha sıkı tutarak daha güçlü tutuş sağladığından parçaya bastırarak uygulamak en iyi sonucu verir. Yumuşama noktası 90C'dir ve 100C'ye kadar kullanılabilirler.

  • Malzeme: AYPE, Silikon
  • Renk: Mavi, Kırmızı, Beyaz, Şeffaf

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta Üretimde

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar. Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.

Bu ürünler farklı stillerde sunulur: flanş tasarımlı bir yelpaze ve güvenli bir şekilde oturan dahili conta veya kolay çıkarılmasını sağlayan ergonomik parmakla çekme tırnağı.

Bu kapaklar kolay takılır: Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.

Ürün yelpazemiz, faydalı çeşitli özellikler içeren farklı malzeme seçenekleriyle sunulur. Silikon, yüksek sıcaklık ve kimyasal madde direncine sahip, üstün bir maskeleme malzemesidir. EPDM, daha düşük ısı direnci sunan, daha ekonomik bir malzemedir. Hem Silikon hem de EPDM seçenekleri birden fazla kullanılabilir. Yumuşak PVC ise daha ekonomik bir çözüm olup kimyasal direnç ve daha düşük ısı direnci sunar ve tek kullanımlıktır.

  • Malzemeler: Silikon Kauçuk 316 C (600 F) EPDM 218 C (425 F) ve Yumuşak Polivinil Klorür (PVC) 218 C (425 F)
  • Renkler: Doğal, Siyah ve Sarı
  • Sertlik: Durometre (Shore A) 55 + 5 ve 85 +/–2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)