Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kapalı Hücre Köpük Conta Bandı Yapışkan Contalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Düşük Yoğunluklu PVC

Stokta Üretimde

Alçak Yoğunluklu PVC Pencere Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir. Özellikler-: Yapıştırıcı: Akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Test Yöntemi: ASTM D1667 Yoğunluk (lb/ft3): 7 Sıkıştırma Bükülmesi: 2 psi Sıkıştırma Oranı: (%50) 8 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -40F ila 180F Tutuşabilirlik: FMVSS 302 Uygulama Alanları: Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC). İnşaat. Genel montaj. Karavan/Römork/Kamyon.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)