Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Tava başlı omuzlu cıvata olarak da anılan Tava Başlı Omuzlu Vidalar, bir ucunda tava başlı silindirik şaft, diğer ucunda ise omuz parçası bulunan bağlantı elemanlarıdır. Hassas toleransa göre işlenmiş olan omuz parçası, vida başı için rulman yüzeyi işlevi görür.
Omuzlu Vidalar; montaj pimi, takoz, bağlantı veya şaft ya da kayar hareket gerektiğinde uygundur. Sağlamdır ve çok zor koşullar altında olmadıkça korozyona dayanıklıdır.
Omuzlu Vidalar, hafif bombeli ve yassı yataklı olup tava başlıdır. Düşük profilli uygulamalar uygundur ve zarif bir görünüm sunar. Oluklu tornavidayla kolayca takılıp çıkarılır. Bu vidalar elektronik eşya, tıbbi cihazlar, makineler ve otomotiv uygulamaları için uygundur.
Tava başlı Makine Vidaları; inşaat, elektronik kurulum ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde, takıldıktan yüzeyde çıkıntı olmadan oturarak pürüzsüz ve zarif bir görünüm sunar.
Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin