Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

UNF Dişleri Kolay Söküm Uç Kapakları

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Kapaklar

Stokta Üretimde

Altıgen Kapak çeşitlerimiz, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.

Kapakların altıgen şekli sayesinde altıgen bağlantı ve kurulumlar için idealdir. Çok yönlü olan bu kapaklar, yuvarlak bileşenleri korumak için de kullanılabilir. Bu yüzden, birçok farklı projede esnek ve ekonomik bir seçenektir.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Flanşlı Kapaklar

Stokta Üretimde

Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaylı Tapalar

Stokta Üretimde

Yaylı Tapalar yerine itildikten sonra sıkı oturmasını sağlamak için bir tur döndürülür. Sıkı kavranması, sıkıştırması ve kolay çıkarılması için tapa merkezi bir kulağa sahiptir. Yelpaze Metrik, BSP ve UNF dişlerle uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta Üretimde

Yırtma Uçlu Tapalar her zaman karşılaşılan gecikmeler olmaksızın müşterilerinizin taleplerini karşılamanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır standart bir çözümdür.

Yırtma Uçlu Tapalar hızlı takılıp çıkarılan kapaklardır. Hızlı bir çözüm olarak, araçlarda ve makinelerde yağlar ve diğer sıvılar taşıyan kritik öneme sahip hidrolik tüpler ve borular gibi birçok farklı uygulamaya kolayca takılıp çıkarılırlar. Bu nedenle, özel araç imalat endüstrisi ve diğer otomotive ve imalat endüstrileri için ideal bir seçenektir.

Yırtma Uçlu Tapalar tüp ve boru uçlarını taşıma ve depolama sırasında korumaya yardımcı olur. Parçaları hasara, toz, neme ve diğer kirlerin girmesine karşı korur. Oldukça çok yönlü bu kapaklar BSP, GAS, UNF, JIC ve NPT gibi çok çeşitli uygulamalar ve dişler için uygundur.

Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilen tapalar, kolay kullanımlı yırtma ucu sayesinde çabuk takılıp çıkarılır. Yırtma Uçlu Tapanın hidrolik borularda kolayca çekilmesi, çıkarma işlemini hızlandırır. Ucu çektiğinizde tapa iki ayrılıp yırtılır.

LDPE malzeme güçlü ve esnektir. PVC kapakların sağlamlık ve temizlik gibi birçok avantajını sunar.

  • Renkler: Mavi, Doğal ve Sarı
  • RoHS Uyumlu

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çekme Kulaklı Kapaklar

Stokta Üretimde

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Kavisli çekme kulağı yapısı daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir. Esnek olduğundan kapağın üzerine çekilerek kolayca takılıp çıkarılır. Ayrıca, esneklik özelliği sayesinde çekilip daha geniş çaplara sıkıca takılırken yırtılmaz, ayrılmaz ya da parçalanmaz.

Kolay takılıp çıkarıldığından kapların hızlı ve pratik olarak açılmasını sağlar. Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.

  • Malzeme: EVA, PVC
  • Renk: Sarı, Siyah, Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)