Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

JIC Dişleri Hidrolik Uç Kapakları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dişli Koruma Kapakları - UNF/JIC Dişler

Stokta Üretimde

Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. UNF/JIC dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur. Metrik Dişli Kapak çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

O-Halkası Yüzey Contalı Kapaklar

Stokta Üretimde

O-Halka Yüzey Conta Kapakları, hidrolik bağlantılarda kullanılan O-Halka yüzey conta bağlantılarını korumak amacıyla geliştirilmiştir.

Toplam uzunluğu daha büyük olan bu tasarım, kire ve kirleticilere karşı daha fazla koruma sağlar. Nakliye ve işleme sırasında yerinde durması için konektörün altında kolayca geçen kalıplanmış bir tespit halkası da içerir.

Ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur. UNF ve JIC dişlerle uyumludur.

  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renk: Mavi

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaylı Tapalar

Stokta Üretimde

Yaylı Tapalar yerine itildikten sonra sıkı oturmasını sağlamak için bir tur döndürülür. Sıkı kavranması, sıkıştırması ve kolay çıkarılması için tapa merkezi bir kulağa sahiptir. Yelpaze Metrik, BSP ve UNF dişlerle uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta Üretimde

Yırtma Uçlu Tapalar her zaman karşılaşılan gecikmeler olmaksızın müşterilerinizin taleplerini karşılamanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır standart bir çözümdür.

Yırtma Uçlu Tapalar hızlı takılıp çıkarılan kapaklardır. Hızlı bir çözüm olarak, araçlarda ve makinelerde yağlar ve diğer sıvılar taşıyan kritik öneme sahip hidrolik tüpler ve borular gibi birçok farklı uygulamaya kolayca takılıp çıkarılırlar. Bu nedenle, özel araç imalat endüstrisi ve diğer otomotive ve imalat endüstrileri için ideal bir seçenektir.

Yırtma Uçlu Tapalar tüp ve boru uçlarını taşıma ve depolama sırasında korumaya yardımcı olur. Parçaları hasara, toz, neme ve diğer kirlerin girmesine karşı korur. Oldukça çok yönlü bu kapaklar BSP, GAS, UNF, JIC ve NPT gibi çok çeşitli uygulamalar ve dişler için uygundur.

Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilen tapalar, kolay kullanımlı yırtma ucu sayesinde çabuk takılıp çıkarılır. Yırtma Uçlu Tapanın hidrolik borularda kolayca çekilmesi, çıkarma işlemini hızlandırır. Ucu çektiğinizde tapa iki ayrılıp yırtılır.

LDPE malzeme güçlü ve esnektir. PVC kapakların sağlamlık ve temizlik gibi birçok avantajını sunar.

  • Renkler: Mavi, Doğal ve Sarı
  • RoHS Uyumlu

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)