Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Silindirik başlı vidalı Boru Ayar Burçları ağırlıklı olarak teleskopik boruları sabit bir konumda tespit etmek için kullanılır.
Montajı kolaydır; ayar burcunu bağlantı borusu bölümlerinin üzerine yerleştirin. Ardından, boruları sıkıca yerine sabitlemek için yerleşik silindirik başlı vidayı sıkın. Boruları tercih edilen alternatif bir konuma getirmek için silindirik başlı vida uygun şekilde gevşetilebilir, daha sonra güvenli bir tespit için yeniden sıkıştırılabilir.
Boru Kilitleri, iki teleskopik boruyu yerine sabitlemek için kullanılır.
Montajı kolaydır; borunuzda 1/4 inçlik bir delik açın. Bu, boru kilidinin kolayca yerine oturmasını sağlar.
Kilitlerde ilave mukavemet sağlayan metal bir pim bulunur. Bu kilitler ayrıca yeniden kullanılabilir ve bu da onları oldukça ekonomik hale getirir.
Kordon Çekiciler dayanıklı Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. Esas olarak kordon uçlarını sonlandırmanın pratik ve dekoratif bir yolu olarak kullanılır. Ürün yelpazemizde Dışbükey, İçbükey ve Çan dahil çeşitli stiller bulunur.
Anti Rattle Rings help prevent vibration on telescopic tubes that often rattle when fitted.
These rings help optimise performance of the tubes; reducing wear and tear that continued vibration may cause. They will also assist in noise prevention. In addition, the rings cover the connection and provide a neat finished appearance to your assembly.
Yumuşak Kapatma Tamponları, yumuşak ve hafif bir kapanma hareketi sağlamak için bir kapak veya çekmecenin içine takılabilen bir tampon türüdür.
Bu hareket, uygulamanın yanlışlıkla çarparak kapanması önler ve bu sayede mobilyalarınızı aşınma ve yıpranmaya karşı korur ve gürültü kontrolüne yardımcı olur. Bu özellikle okul, hastane ve ofis gibi ortamlarda kullanışlıdır.
Bu tamponların kurulumu kolaydır ve arkadan, önden ve alttan vida tespiti dahil olmak üzere çeşitli tespit yöntemleri mevcuttur. Ayrıca delinmiş delikler için gömme bağlantılı ve manyetik uçlu seçeneklerimiz mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin