Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçesi serisi 2 tür kelepçeden oluşur. Tavsiye edilir azami torku 3.0 Nm olan 9 mm bir bant genişliği ve tavsiye edilir torku 5.0 Nm olan 12 mm bir bant genişliği. Bunlar, delikli alternatifine kıyasla daha iyi hortum koruması sağlayan yekpare bantlardır. Punta kaynaklı hortumdan imal edilir ve C7 altıgen baş takma ve söküm için standart alet kullanmaya izin verir. AISI 304/W4 modeli, esnek bir kauçuk hortum kelepçelendiğinde hortum bükülmesini önlemek amacıyla delikli bant yerine kenarları dışa kıvrık, kabartma bir banda sahiptir
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin