Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(16 Ürün grupları)
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.
Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.
Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.
Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.
Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.
2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.
Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilitler çok yönlü olup düşük profilli yuvarlak tasarıma sahiptir. Kapı ve panoları kapalı tutup titreşim sebebiyle oluşan gürültüyü, ayrıca panonun oynamasını önler.
Daha fazla sıkıştırma sağladığından IP/NEMA performansı gereken durumlarda güvenli bir kapatma sunar. Titreşim ve darbeye karşı DIN standardına uygun olarak test edilmiştir. Anahtar 180 derece döndürüldüğünde dil hareket ederek yerine oturur.
-50C ile +80C arasında sıcaklıklarda çalışır.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin