Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polyamide Dirsekli Menteşeler Tekerlekler

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dengelem Tekerlekleri

Stokta Üretimde

Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Endüstriyel Tekerlekler

Stokta Üretimde

Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hareketli Tekerlekler

Stokta Üretimde

Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

Stokta Üretimde

Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Tıbbi Amaçlı Tekerlekler

Stokta Üretimde

Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Tekerlekler

Stokta Üretimde

Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)