Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
Ayna yelpazemiz standart olarak aynayla tedarik edilmeyen mandallar veya ekstra ayna gerektiren durumlar için idealdir.
Yaylı Dişi Soket, kilidi çalıştırıp mekanizmayı serbest bırakan ve yaylı bir sistemle çalışan bir mandaldır. Kapı mandalı, iki ayna tipiyle uyumludur ve monitor gereksinimlerine göre ayrıca sipariş edilmelidir.
Mıknatıslı Dokunmatik Sürgü yelpazemiz estetik ve tasarım avantajları sunar, kulp ve topuzların uygun olmadığı uygulamalar için idealdir. Çeşitli stillerde yüzey montajı ya da gömülü montaj türleri mevcuttur.
Gömülü Mıknatıslı mandal yelpazemiz çıkıntısız montaj gerektiren durumlar için kusursuzdur - sadece güzel görüntü sunmakla kalmaz, uygulama kolaylığı ve ilave güvenlik gibi birçok işlevsel avantaj da sağlar.
Pano Mandalları, dolap kapakları ve erişim panolarına monte edilir ve sıkıca kapanmaları için mandalla çalışır. Mahfazalar için etkin kilitleme sağlayan bu pano aynaları kilitlenip açılırken ses çıkar.
Pano Mandalları, dolap kapakları ve erişim panolarına monte edilir ve sıkıca kapanmaları için aynayla çalışır. Mahfazalar için etkin kilitleme sağlayan bu pano mandalları kilitlenip açılırken ses çıkar.
Tel Halkalı Mandalar veya Tel Bağlantıları birçok farklı uygulamada kullanılır. Orta Çekmece Üstü Mandallarına göre daha ağır hizmet tipi için uygundur. Bu ürünler birçok farklı takma pozisyonu, malzeme ve boyut ile daha fazla güvenlik için kilitle sunulur.
Vidalı Mıknatıslı Mandallar yüzey montajlıdır ve yaylı geçme türüne göre daha çok ağır hizmet tipi uygulamalar içindir. Bu ürünler farklı pano kalınlıkları ve güçleri için uygundur.
Vidalı Mıknatıslı Mandallarımız ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla çok çeşitli ebat ve şekle sahiptir, çeşitli çekme kuvvetleri sunar ve farklı montaj yönlerine elverişlidir.
Yaylı Mandallarımız ahşap veya metal uygulamalar için uygundur. Bu ürünler aynalı veya aynasız olarak, kapı açık olduğunda ise stoperli ya da stopersiz olarak gelir. Çerçevede veya kapıda tek montaj deliğiyle kolayca takılır.
Mıknatıslı Mandallar - çerçeve açıklığına gömme olarak yerleştirilir ve gömme bir görüntü yaratır. Hızlıca takılan yaylı oturma seçeneğiyle sunulur veya daha sıkı bir tutuş için vidalanabilir. Bu ürünler farklı pano kalınlıklarına ve güçlere uygundur.
Donanım yelpazesinde çok kapsamlı Plastik Mandal ve Ayna seçenekleri mevcuttur. Aynaların Doğal POM, Kaplanmış Çelik ve Naylondan; Mandalların da Naylon çeşitlerinden imal edildiği çeşitli malzeme seçenekleri mevcuttur. Ayna, ayna tabanıyla birlikte kapıya gömülür ya da çıkarılabilir panonun dışına takılır. Mandal, ahşap dolaplara veya bir panoya monte edilmek üzere tasarlanmıştır
Bu Çeyrek Tur Kilitler çeşitleri, kapı kapandığında kalkıp dönen bir mile sahiptir. 5 mm çift uçlu rayba ile sol veya sağ yöne uygulanabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin