Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(4 Ürün grupları)
Mini Ayarlanabilir Sıkıştırmalı Sürgüler IP65 sınıfı olup, Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamuldür. 4 mm sıkıştırma sunar ve bir sızdırmazlık contasıyla teslim edilir. Kavrama aralığının ayarı kolaydır, sınırlı alanlardaki uygulamalar için idealdir. Uyumlu anahtarlar ayrı satılır
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Montajı Kolay Çeyrek Tur Kilit, bir klips yardımıyla 20,2 x 22,2 mm açıklığa kolayca oturur. Sol veya sağ yön için uygundur. Dahili yay, 1,5 mm torsiyon sağlar ve 0,8 ila 2,0 mm kalınlığında panolarda kullanılabilir.
Yaylı Çeyrek Tur Sürgüler, elektrik dolapları ve mahfazaları için idealdir. Yedi baş stili ve altı kavrama aralığında, ayrıca iki malzeme (paslanmaz çelik ve pres döküm çinko alaşım) seçeneğinde mevcut olup farklı kaplamalarla sunulur. Bu ürün birçok farklı çeşit içerir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin