Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

T Handle Keyless Silindirli Kilitler

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta Üretimde

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - T-Kulplu

Stokta Üretimde

T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.

Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta Üretimde

Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.

Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.

Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

  • Kilit türü seçenekleri; Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı, CH751, J327 Anahtarlı ve Anahtarsız
  • Çeşitli montaj yönleri; sol el, sağ el ve evrensel
  • Vidalı montaj tasarımı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur T Tutamak

Stokta Üretimde

Baskılı Milli Sürgüler, T biçimli tutamağa sahiptir. Döner mil (mandal) sayesinde Pano ve kapılar güvenli giriş sağlamak için tasarlanmıştır.

Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Bu sürgüler standart teknoloji içerir. ‌Titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)
  • DIN-EN 1774 standardına uygundur

Mil ayrı satılır

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)