Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metal Keyed Silindirli Kilitler

 (24 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

45 Derece Montajlı, Yaylı Silindirli Kilitler

Stokta Üretimde

45 derece Gövdeye sahip Mini Çeyrek Tur Sürgüler özellikle 1 mm torsiyon sağlayan dahili bir yayla tasarlanmıştır. Mil gövdeye 45 derecelik açıyla oturur. Farklı kafa tiplerine ve kavrama seçenekli sürgülerin hem Krom hem Siyah Kaplamalı modelleri mevcuttur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.

Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.

  • M5 bağlantılara uygundu (teslimata dahil değildir)
  • İyi conta baskısı sağlar
  • Kullanımı kolay baskılı sürgü
  • Dahil olan tetik tasarımları: Kalkık, Gömme, Orta.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta Üretimde

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Stokta Üretimde

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Uyumlu
  • IP65 Standard

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - Kelebek Topuz

Stokta Üretimde

Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.

Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - T-Kulplu

Stokta Üretimde

T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.

Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Plastik Çeyrek Tur Sürgüler

Stokta Üretimde

Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.

2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.

Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.

  • Colour:Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Baskılı Sürgü

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Milli Sürgüler

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.

Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.

Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.

Özellikler

  • Sağ ve sol el seçenekleri mevcuttur
  • Bu seçenekler mil ve/veya tahrikle ya da bunlar olmadan satılır
  • Kilitleme seçenekleri: Anahtarsız, Aynı Anahtarlı (yüksek güvenlikli seçenekler dahil), CH751 Anahtarlı, Euro Anahtar, Farklı Anahtarlı 5 mm Çift Uçlu ve Asma Kilitli
  • Her kilitle birlikte iki anahtar tedarik edilir (uygun durumlarda)
  • Paslanma Çelik sürgülü (toz kapağı) anahtarlı seçenekler mevcuttur

Teknik özellikler
  • Malzemeler: Çinko Alaşım ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Mil Malzemeleri: Çelik ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Burç/Mühür Malzemeleri: Kauçuk ve Poliüretan (PU)
  • Kaplama Seçenekleri: Mat, Toz Kaplama, Krom ve Çinko Kaplama
  • Renkler: Doğal (Gümüş) ve Siyah
  • DIN-EN ISO 1043-1 ve DIN-EN 1774 standardına uygun seçenekler
  • IP65 ve IP54 standardına uygun seçenekler
  • NEMA 4 standardına uygun seçenekler
  • RoHS Uyumlu seçenekler

Size özel renk ile alternatif silindir ve tahrik seçenekleri için bugün Essentra ile iletişime geçin.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kalın Kapılar için Çeyrek Dönüşlü Kilitler

Stokta Üretimde

Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kulplu Milli Silindirli Kilitler - Mini Kelebek Kilit

Stokta Üretimde

Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.

Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.

  • Renk: Siyah,, Krom, Doğal, Gümüş

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur - Modüler Yıldız Topuz

Stokta Üretimde

Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.

Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.

Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.

  • Renk: Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kulplu Silindirli Kilitler - L Kulp

Stokta Üretimde

Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.

Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

  • Kilit türü seçenekleri: Eurokey, Çeyrek Tur Anahtar, Basma Düğmeli, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı ve Anahtarsız
  • Çeşitli montaj yönleri; sol el, sağ el ve evrensel
  • Vidalı montaj tasarımı
  • DIN-EN 1774 standardına uygundur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta Üretimde

Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.

Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.

Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

  • Kilit türü seçenekleri; Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı, CH751, J327 Anahtarlı ve Anahtarsız
  • Çeşitli montaj yönleri; sol el, sağ el ve evrensel
  • Vidalı montaj tasarımı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

HVAC Kilitleri

Stokta Üretimde

HVAC Kilidi, basınçlı kapılarda güvenlik sağlayan bir dış kilitleme sistemidir. Sol veya sağ yöne kullanılan kilit bir T ya da L kulpla seçilebilir. Bu ürünü alan müşteriler, pencere bantları çeşitlerimizle de ilgilenebilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Milli Sürgüler - Silindir Kilitli

Stokta Üretimde

Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.

Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.

Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.

  • Malzemeler: Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Paslanmaz Çelik
  • Renkler: Siyah ve Doğal (Gümüş)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Dönüşlü Yaylı Mini Kilitler

Stokta Üretimde

Çeyrek Tur Mini Kilitler bir dizi uygulamaya cevap verebilmek için kafa türleri, kavrama aralıkları ve tür açısından farklı seçenekler sunar. Yay hareketiyle çalışan Tip 1, güçlü bir pres döküm çinko alaşımından mamuldür

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Dişli Yaysız Mini Sürgüler

Stokta Üretimde

Mini Milli Kilitler yaysızdır ve aynı kilitle açılır. Bu tip, 16,2 x 14.2 açıklığa somunla oturtulur; bu tip 17,2 x14,2 açıklığa klipsle oturtulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilit

Stokta Üretimde

Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilitler - Güvenli

Stokta Üretimde

Güvenli Çeyrek Tur Kilit IP65 standardındadır ve sol veya sağ yön için uygundur. Kilit açık konumdayken, anahtar tutamak görevi görür. Anahtar bu kilide özeldir ve kilitle birlikte sipariş edilmelidir. Krom Kaplama Anahtar (16711E) veya Siyah Kaplama Anahtar (16712E) seçin.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilitler - Kolay Tespit

Stokta Üretimde

Montajı Kolay Çeyrek Tur Kilit, bir klips yardımıyla 20,2 x 22,2 mm açıklığa kolayca oturur. Sol veya sağ yön için uygundur. Dahili yay, 1,5 mm torsiyon sağlar ve 0,8 ila 2,0 mm kalınlığında panolarda kullanılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Mandallar - Anahtarlı Kelebek Topuz

Stokta Üretimde

Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası, bir montaj somunu ve iki standart Euro anahtarla (5333) ile birlikte gelir.

Kurulumu kolay ve hızlıdır, ekstra güvenlik sağlar ve yetkisiz girişleri önlerken kilidi açıldığında kolay erişime izin verir. Ürünler arasında elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, son katlar ve kavrama aralıkları bulunmaktadır.

  • Malzeme: Çinko Alaşım, Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Renk: Siyah, Doğal

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Sürgüler - Yaylı/IP65

Stokta Üretimde

Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)