Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Manivela Sürgü Keyed Silindirli Kilitler

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.

Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.

  • M5 bağlantılara uygundu (teslimata dahil değildir)
  • İyi conta baskısı sağlar
  • Kullanımı kolay baskılı sürgü
  • Dahil olan tetik tasarımları: Kalkık, Gömme, Orta.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır.

2 mm veya daha düşük kalınlıktaki panolara uygundur. Ayarlanabilir tutma aralıklarında mevcuttur: 0 mm-24 mm, 24 mm-46 mm, 36 mm-48 mm, 51 mm-63 mm.

Bu Sürgüler benzer anahtarlı (5333) veya farklı anahtarlı ya da kilitsiz olarak, her kilit için 2 anahtarla temin edilir.

  • Colour:Black

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Baskılı Sürgü

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Milli Sürgüler

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.

Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.

Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.

Özellikler

  • Sağ ve sol el seçenekleri mevcuttur
  • Bu seçenekler mil ve/veya tahrikle ya da bunlar olmadan satılır
  • Kilitleme seçenekleri: Anahtarsız, Aynı Anahtarlı (yüksek güvenlikli seçenekler dahil), CH751 Anahtarlı, Euro Anahtar, Farklı Anahtarlı 5 mm Çift Uçlu ve Asma Kilitli
  • Her kilitle birlikte iki anahtar tedarik edilir (uygun durumlarda)
  • Paslanma Çelik sürgülü (toz kapağı) anahtarlı seçenekler mevcuttur

Teknik özellikler
  • Malzemeler: Çinko Alaşım ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Mil Malzemeleri: Çelik ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Burç/Mühür Malzemeleri: Kauçuk ve Poliüretan (PU)
  • Kaplama Seçenekleri: Mat, Toz Kaplama, Krom ve Çinko Kaplama
  • Renkler: Doğal (Gümüş) ve Siyah
  • DIN-EN ISO 1043-1 ve DIN-EN 1774 standardına uygun seçenekler
  • IP65 ve IP54 standardına uygun seçenekler
  • NEMA 4 standardına uygun seçenekler
  • RoHS Uyumlu seçenekler

Size özel renk ile alternatif silindir ve tahrik seçenekleri için bugün Essentra ile iletişime geçin.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)