Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated Keyed Silindirli Kilitler

 (12 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Baskı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.

Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.

  • M5 bağlantılara uygundu (teslimata dahil değildir)
  • İyi conta baskısı sağlar
  • Kullanımı kolay baskılı sürgü
  • Dahil olan tetik tasarımları: Kalkık, Gömme, Orta.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta Üretimde

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - T-Kulplu

Stokta Üretimde

T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.

Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Plastik Çeyrek Tur Sürgüler

Stokta Üretimde

Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Milli Sürgüler

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.

Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.

Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.

Özellikler

  • Sağ ve sol el seçenekleri mevcuttur
  • Bu seçenekler mil ve/veya tahrikle ya da bunlar olmadan satılır
  • Kilitleme seçenekleri: Anahtarsız, Aynı Anahtarlı (yüksek güvenlikli seçenekler dahil), CH751 Anahtarlı, Euro Anahtar, Farklı Anahtarlı 5 mm Çift Uçlu ve Asma Kilitli
  • Her kilitle birlikte iki anahtar tedarik edilir (uygun durumlarda)
  • Paslanma Çelik sürgülü (toz kapağı) anahtarlı seçenekler mevcuttur

Teknik özellikler
  • Malzemeler: Çinko Alaşım ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Mil Malzemeleri: Çelik ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Burç/Mühür Malzemeleri: Kauçuk ve Poliüretan (PU)
  • Kaplama Seçenekleri: Mat, Toz Kaplama, Krom ve Çinko Kaplama
  • Renkler: Doğal (Gümüş) ve Siyah
  • DIN-EN ISO 1043-1 ve DIN-EN 1774 standardına uygun seçenekler
  • IP65 ve IP54 standardına uygun seçenekler
  • NEMA 4 standardına uygun seçenekler
  • RoHS Uyumlu seçenekler

Size özel renk ile alternatif silindir ve tahrik seçenekleri için bugün Essentra ile iletişime geçin.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kalın Kapılar için Çeyrek Dönüşlü Kilitler

Stokta Üretimde

Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta Üretimde

Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.

Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.

Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

  • Kilit türü seçenekleri; Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı, CH751, J327 Anahtarlı ve Anahtarsız
  • Çeşitli montaj yönleri; sol el, sağ el ve evrensel
  • Vidalı montaj tasarımı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Milli Sürgüler - Silindir Kilitli

Stokta Üretimde

Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille kilitlenerek pano ve kapılarınızı güvene almak üzere tasarlanmıştır.

Bu kilitler, alet kullanmadan hızlı ve kolay takılır. Yaygın kalınlıkta kapılara takılabilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.

Bu ürünler farklı Kilit Türleriyle sunulur: Master Anahtar, Aynı Anahtarlı ve Farklı Anahtarlı.

  • Malzemeler: Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Paslanmaz Çelik
  • Renkler: Siyah ve Doğal (Gümüş)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Dönüşlü Yaylı Mini Kilitler

Stokta Üretimde

Çeyrek Tur Mini Kilitler bir dizi uygulamaya cevap verebilmek için kafa türleri, kavrama aralıkları ve tür açısından farklı seçenekler sunar. Yay hareketiyle çalışan Tip 1, güçlü bir pres döküm çinko alaşımından mamuldür

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilit

Stokta Üretimde

Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilitler - Kolay Tespit

Stokta Üretimde

Montajı Kolay Çeyrek Tur Kilit, bir klips yardımıyla 20,2 x 22,2 mm açıklığa kolayca oturur. Sol veya sağ yön için uygundur. Dahili yay, 1,5 mm torsiyon sağlar ve 0,8 ila 2,0 mm kalınlığında panolarda kullanılabilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Sürgüler - Yaylı/IP65

Stokta Üretimde

Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)