Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

‌ IP65 Hygienic Silindirli Kilitler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir

Stokta Üretimde

Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.

Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.

Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.

  • Malzemeler: Pres Döküm Çinko Alaşım ve Paslanmaz Çelik
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama, Toz Kaplama, Mat ve Paslanmaz Çelik
  • Sağ ve Sol El montaj

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)