Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Kelepçeli Pullar boru şeklindeki çerçeve yapılarının montajı sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pul yuvarlak borulara uyar ve bunları gerekli konumda tutarak aşırı hareket ve titreşimi sınırlar. Pul, kurulum ve uygulama sırasında boru ve boru kurulumunu desteklemek için mobilya kurulumunda ve inşaat sektörlerinde kullanılır ve boyalı yüzeylere zarar vermez.
Son Kat Pulları dolapları e diğer uygulamaları çizimle ve başka olası hasarlara karşı korur. Yanlış hizalanmış delikler için kapak görevi görerek kurulumunuzun derli toplu görünmesini de sağlar.
Yüksek kaliteli görünüm, iyi termal ve elektrik özellikleriyle tamamlanır. Çok yönlü olan bu pullar kızak, ayak ve ara parçası olarak kullanılabilir.
Tutucu Pullar, genel olarak kurulum sırasında vida ve cıvataları yerinde tutmak için kullanılıp vida veya cıvata mafsalının dış kısmını tutacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, yastıklama ve aralıklandırma sağlar. Tespit kurulumlarını nem ve elektrikten korur.
Bu pullar, konik biçimli iç ve dış dişe sahip seçenekler de içerir. Vida (veya cıvataya) kolayca geçen pul, takıldıktan sonra vidayla yerinde tutulur. Soğuk biçimlenir ve vida aralığına tam girerek sızdırmazlık sağlar.
Bu pullar, somunla sabitlenmeden önce vidanın önceden takılmasına izin verir. Vida veya pulun önceden tespit edilmesi gerektiği durumlarda idealdir. Ayrıca, kurulum süresini ve maliyeti düşürür.
Bu ürün grubu korozyona, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı malzeme seçenekleri de içerir.
Yuvarlak çanak pulları genellikle boru ve boru uçları gibi büyük delikleri kapatmak için kullanılır. Bir fincan veya kase şeklindedirler ve çoğu zaman başının altında flanşlı bir alana sahiptir – yükü bir yüzey alanına eşit olarak dağıtmak için yararlıdır.
Metal vidanın başını elektrik akımlarından veya diğer iletken malzemelerden yalıtır. Korozyona, yağlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır. Silindir Başlı, Saç ve Yassı Silindir Başlı gibi çoğu vida başıyla kullanılabilir.
Çengelli Pullar veya diğer adıyla Yalıtım Manşonları ya da Çengelli Burçlar kritik bir zorunluluk olarak gereken kurulumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bir çeşit kademeli pul olan bu ürünler çeşitli malzeme ve renklerde imal edilip kendinden yağlamalıdır; korozyona ve aşınmaya dayanıklıdır.
Kademeli pullar, Naylon 6/6'dan mamul çengelli burçlar içerir. Naylon manşonlu bu pullar kendinden yağlamalı olup pivot hareketli veya dönen her uygulama için mükemmeldir. Düşük sürtünme katsayısına sahip olup nem, kir ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır. Havşalı manşon ürünümüz ise elektro teknik ortamlarda çok sık kullanır ve birçok ülkede yasa uyarınca zorunludur. Havşalı kafalı vida içeren bu ürün, elektrik korozyonunu önler.
Belki de Yalıtım Manşonları grubumuz proje ihtiyaçlarınıza daha uygundur. Doğal Naylon 6 veya cam elyaf bileşimli siyah Naylon seçenekleriyle sunulan bu manşonlar, iletken materyallerle teması ve parçaların titreşim sebebiyle gevşemesini önler, ayrıca parçaların isabetli şekilde bulunup aralıklandırılmasını sağlar.
Naylon omuzlu pullarımız, Kilitli ve Sızdırmazlık pulları grubunda ayrı olarak satılır. Vida Yalıtıcıları farklı boyut ve yüksek sıcaklık seçeneklerinde mevcuttur. Yüksek sıcaklık yalıtıcıları Polifenilen Sülfit (PPS) seçeneğinde de sunulur. Dilerseniz UL94 V2 alev geciktirici standardına sahip geniş kapsamlı çengelli pul çeşitlerimize kendiniz göz atabilirsiniz.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin