Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated Acetal Plastik Perçinler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları

Stokta Üretimde

Çeyrek Tur Pano Bağlantıları yuvalara oturur ve saplamayı 90 derece kadar çevirerek takılır. Bu sürece 'çeyrek tur döndürme' denir. Bağlantı elemanı öngörülebilir tespit kuvveti sağlar ve kilitli pozisyonda kazayla açılmaya karşı bir kontrol mekanizması sağlar. Hızlı ve aynı zamanda güvenli kurulan bir çözüm. Bu hızlı bağlantı elemanları kalıcı bir montaj çözümü sunar. Hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için ideal seçimdir.

Takıp çıkarılması:Düz uçlu bir tornavida ya da bozuk para ile bağlantı elemanını çeyrek tur döndürün. Böylece, alt pano serbest kalırken panodaki bağlantı elemanı kalır. Alternatif olarak, çekiç kullanarak pistonu halkaya geçirip iki panoyu birbirine tutturun.

Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanları çeşitlerimiz Asetal Kopolimer, Asetal RMS-14, Polioksimetilen (POM), Nylon 6/6 ve Poliamid malzemelerinde mevcuttur.

  • Yıldız veya Oluklu Baş
  • Çok farklı pano derinlikleri ve montaj deliği boyutları için uygundur
  • Hızlı çıkarılıp takılır
  • Pratik çeyrek tur dönüşle kilitlenir ve açılır
  • Malzemeler: Asetal, Asetal Kopolimer, POM, Naylon ve PA
  • UL94-HB ve UL94-V2 alev geciktirici seçenekleri mevcuttur.
  • Renkler: Siyah, Doğal ve Beyaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)