Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
Bu BDK Desteği çeşitleri, panoyu kenarından tutarak ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Daha fazla tutma gücü sağlamak için kilitli veya kilitsiz burunla mevcuttur.
Kenar Kilitlemeli Destekler Baskılı Devre Kartının kenarında, kolay söküme izin veren güvenli bir tespit sağlar. Vida montajlı destekler çok güvenli ve güvenilirdir.. Kendinden kılavuzlu bir vidayla takılır.
Bu destekler şasinin dibinden monte edilerek dışta azami çıkıntı oluşturur. Rotasyon önlemek için şaside .375 x .313 ebadında kare bir deliğe takılır. BDK'nın bırakılabilir bir kenar kilitlemeli kolla yerine sabitler.
Demet kolaylıkla içeri ve dışarı kayar. Yapışkan tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Çeşitli demet çaplarına uygun yedi farklı ebadı mevcuttur. Akrilik yapıştırıcılı, UL94 V-0 sınıfı PVC.
Kenar Kilitlemeli Destekler BDK kenarında sağlam bir tespit sağlar, yaylı oturma ve konumlandırıcı burun hızlı montaj için idealdir. BDK bakım için kolaylıkla çıkarılabilir.
Kendinden tespitli ara parçaları panoya kolayca geçirilir ve vida çıkarıldığında bile mesafeyi korur. Birçok farklı ara parçası, vida ve pano kalınlığı seçeneklerinde mevcut olan bu ürünler, standart ve istiflenebilir olarak sağlanır.
Bu manşon ara parçalar, pimden (CSP) ve tutucudan (CSR) oluşan iki parçalı bir uygulamadır. BDK'yi yerinde tutmak tasarlanmıştır. Eşleşen parçaların bileşimi tümüyle kapalı bir naylon ara parçası oluşturur. Bağlantı başı tipi bir vida kullanılması tavsiye edilir. Her tutucu belli bir pimle kullanılır.
Seramik yalıtım boncukları yüksek voltaj veya yüksek akımda çalışan kabloları kapatmak için kullanılır. Yüksek güçlü cihazlarda dişsiz ara parçası olarak da kullanılabilirler.
Dekoratif uygulamalar için ideal, çok yönlü ve güçlü bir ara parçası. Bu ürün grubu, Paslanmaz Çelik veya Nikel Kaplamalı Pirinçten, çok çeşitli boyutlarda satın alınabilir.
Poliamit (PA) ve Naylondan imal edilen yuvarlak, dişsiz ara parçaları çok çeşitli uzunluk ve çaplarda mevcuttur. Kurulumlarınız için fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, parçalar arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. Cam Dolgulu PA, daha yüksek hizmet sıcaklıklarının yanı sıra, daha yüksek güç ve sertliğin gerektiği uygulamalar için de mevcuttur.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları Polioksimetilen (POM) veya Asetaldan ve çok çeşitli uzunluk ve çaplarda imal edilmiştir. Böylece, kurulumlarınız için fiziksel mesafe sağlamanın yanı sıra, parçalar arasında termal ve elektrik yalıtımı sunar. PA alternatifleriyle karşılaştırıldığında, POM daha yüksek ısı direnci ve sertlik ile daha düşük sürtünme sağlar.
Polistiren (PS) ara parçaları beyaz veya siyah ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyi termal ve elektrik yalıtımı sunar.
Yuvarlak, dişsiz ara parçaları, iyi elektrik yalıtımı ve kimyasal direnç gereken uygulamalar için Polivinil Klorürden (PVC) imal edilmiştir. Bu ürün grubu, açık gri renkte ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin