Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Üst EPDM Mühürleme Profilleri

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kabarcıklı Conta

Stokta Üretimde

Çelik yay göbekli, siyah EPDM'den imal edilen kabarcıklı contalar. Kenar koruması ve sızdırmazlık sağlayan klipsli profiller. Esnektir ve elle bastırılarak takılır. Böylece pratik ve hızlı bir şekilde kullanılır. Kenar veya üst conta profilleri 20 ve 10 metrelik rulolar halinde tedarik edilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kanatlı Conta

Stokta Üretimde

Tek veya çift kanatlı contalar. Tek kanatlı contalar EDPM malzemeden imal edilirken, çift kanatlılardaki sert kauçuk taşıyıcı panolara daha iyi tutunma sağlar, yumuşak kauçuk da baskıyı artırır. Her iki profil de esnektir ve elle itilebilir. Böylece pratik ve hızlı bir çözüm sunar. Siyah kaplamalıdır ve çelik, yay göbeklidir. ‌20 metrelik rulolar halinde tedarik edilir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Perdahlama Contaları

Stokta Üretimde

S Profilli perdahlama contaları kolayca takılır ve pencere ve denetim panolarını sızdırmaz hale getirmek için kullanılır Genel olarak hafif iş uygulamalarında kullanılır, ‌cam veya akrilik panoların yüksek basınçlara veya harici hava koşullarına maruz kalmadığı durumlar için idealdir. ISO 3302-1 1996 Bölüm E-2 için uygundur. Diğer Perdahlama contası ürünleri, kolay uygulanan perdah çözümü sunar ve etkili bir şekilde hava sızdırmazlığı sağlar. Bu contalar, zorlu çevre şartlarında kullanılabilir Siyah EPDM'den imal edilmiştir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)