Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Disc Ferrite Mıknatıslar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ferrit Mıknatıslar

Stokta Üretimde

Ferrit Mıknatıslar, yüksek gidergenlikleri nedeniyle çok yaygın uygulama alanına sahiptir. Bu yuvarlak diskler bir yüzdeki çoklu kutuplarla manyetize olur. Endükleme anahtarlarında, kap mıknatısı gibi tutma aygıtlarında, güvenlik sistemlerinde, görsel-işitsel sistemlerde ve daha birçok uygulamada kullanılabilir. Bu ürün grubu; standart disk şekli ve 5 mm havşalı deliğe sahip halka olarak iki türe ayrılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kap Mıknatısları

Stokta Üretimde

Kap Mıknatısları satış noktası teşhirleri, sergiler veya iş ekipmanı tuturma gibi uygulamaları tespit etmek için idealdir. Kap Mıknatıslarımızın çok sayıda ebadı ve tespit şekli mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)