Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(75 Ürün grupları)
Kanallı Doğrusal Kılavuz Kızakları, hassas ve kesin doğrusal hareket sağlayan bir çeşit doğrusal hareket rulmanıdır. Genel olarak taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur. Yuvarlanan bileşenlerin üzerinde hareket ettiği taban kızağı tamamen sertleştirilmiştir, kaydırıcı blok ise yuvarlanan bileşenleri tutar ve hareket eden öğeye bağlıdır.
Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.
These Ball and Socket Joints with sealing caps are used to connect two components in numerous ways. It has little friction and wear, assuring long-lasting performance for smooth operations.
They are made up of a ball that fits into a socket, allowing the two sections to move freely relative to each other. In most ball and socket joints, the ball is positioned on a spindle that spins within a housing. The housing is typically affixed to each of the two components being combined. A sealing cap is connected to the housing to prevent dust, debris, and other particles from entering the joint and causing damage.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.
It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.
Altıgen başlı kapak vidaları, sayısız malzemeden mamul, birçok ebadı mevcuttur.
Altıgen Başlı Plastik Kapak Vidaları mekanik tespit için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. • Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın.
Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyoa karşı dirençlidir ve biraz manyetiktir.
These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.
By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.
They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.
Set Vidaları kasnak veya dişli gibi bir parçayı şafta oturtmak gibi işlerde bastırarak veya birbirine değdirerek yerine oturtmak için kullanılır.
Doğal Naylon 6/6'dan mamul ürünlerimiz çeşitli dişli boyut ve uzunlukları ile yuva büyüklüklerine uyar. Set Vidalar, vida başının çıkık durması gereken uygulamalarda idealdir.
Altıgen başlı yuvalı ayar vidası altıgen başlı bir alet kullanılarak sıkıştırılıp gevşetilebilir.
These Ball and Socket Joints may be used to join two components in various ways. It is strong and long-lasting, guaranteeing dependable performance even under enormous loads. It allows for efficient and accurate movement, ensuring smooth operation and reducing friction.
It has a ball-shaped end and a socket-shaped housing, giving it a lot of mobility and flexibility. Its design allows rotation and angular motion, making it perfect for multidirectional applications.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
These Ball and Socket Joints with flat housings are used to connect two items together. The joints' ball and socket system allows for smooth and flexible movement in numerous directions. The flat part of the housing aids installation by allowing a spanner to grip the part.
The ball and socket provide long-lasting performance and smooth operation by reducing friction and wear in connecting components by allowing flexibility where there are offsets.
It is supplied without a hexagon nut. Due to their ease of installation and secure connection, they are extensively used in automation systems, medical equipment, and construction equipment.
Bombe Başlı Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır.
Dişli tarafı yuvaya vidalayın, saniyede hızlı, kolay ve sağlam bir bağlayıcı parça edinin. Vida ve yuvayı içeren setler halinde satılır. HDPE ile imal edilmiştir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler, bağlantının gücünü artırır ve titreşim, hareket ve harici güçler sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir. -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Dahili Sızdırmazlık Somunları dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, sızdırmazlık özelliğiyle çeşitli uygulamalarda su geçirmez bağlantı sağlayan parçalardır. Titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Bu Sabit Rondelaların iç çap dişleri çok sığdır. Böylece vidalanıp dişleri geçtikten sonra sabit vida veya somundan ayrılmazlar.
Sabit vida ve pulu takımının takılması;
1) Sabit vidayı pano deliğine geçirin.
2) Pulu vidanın dişlerine, dişli kısmın ötesine kadar geçirin. Vida panoda tutturulur.
Pullar, korozyon ve işlemeye karşı iyi direnç sunan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.
These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.
-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Havalandırma Delikli Vidalar altıgen uçlu ve kapak başlıdır. Altıgen uçlar hassas montajlar için ideal olup yüzey alanı az olduğunda kullanılır.
Vidanın oyuk gövdesi, havalandırma sistemi işlevi görür. Bu ürünler, DIN 912 (havalandırma kanallı) standardına uygundur. Pullar, korozyona karşı çok iyi direnç ile sağlamlık ve işlenebilirlik sunan ultrasonik olarak temizlenmiş östentitli Paslanmaz Çelikten mamuldür. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında popüler bir seçimdir.
Bunlar torx başlı havşalı kapak vidalarıdır. PEEK malzemeden mamuldür ve çok sayıda ebadı mevcuttur
Havşalı başın altıgen bir anahtarla sıkıştırılmasına uygundur
Havşa başlı kapak ve cıvatalar mekanik tespit için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. Makine aksamında, kalıp boyutlandırma ve kenetleme işlemlerinde yaygın olarak kullanılır. Havşa başı tornavida ve lokma anahtarlar içim yeterli boşluk olmayan yerlerde çalışmayı mümkün kılar. PEEK malzemeden mamuldür.
These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.
It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications
Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen soket tahrikli kapaklı başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin