Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Entegre Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Bir ucunda dişi erkek saplama, diğer ucundaysa küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, açılı yanlış hizalamayı tolere eder ve radyal ve eksenel yükleri alır. Böylece, esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasisi üzerinde hareket eder. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Ağır hizmet tipi düz yataklı rot başları, daha az ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik malzemenin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek zarar gelmesini önlemesidir.
Karşılık gelen bileşen dişli mekanizmayla geçirilir. Ayrıca, yük kapasitesini kaybetmeden -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.
Altıgen Başlı Plastik Kapak Vidaları mekanik tespit için ideal bağlantı elemanlarıdır. Hafiftir, korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir. • Sadece yol gösterme amacıyla ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 standartlarına bakın.
Bombe Başlı Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır.
Somun ve cıvataları yerine kilitleyip sızdırmazlık sağlayın.
Omuzlu vida olarak da anılan Omuzlu Cıvatalar, vidanın baş ve dişli kısmı arasında düz omuz kısmı olan bir tür bağlantı elemanıdır. Omuz parçası konumlama, bağlama veya parçaları döndürme işlemleri için hassas toleransa göre işlenmiştir.
Stres yoğunlaşmasını azaltır, hasar veya hata riskini düşürür. Ayrıca, sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Yüksek yüklere, titreşimlere ve zorlu ortamlara dayanabilir.
Altıgen biçimli başı sayesinde cıvata sıkılırken ve gevşetilirken rahat ve dengeli kavrama sağlar. Altıgen başlı yapısı sayesinde anahtar veya soketle tork gücü uygulanarak sıkı ve sağlama bir bağlantı sağlar. Otomotiv, endüstriyel, elektronik eşya ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin