Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Asma Kilit Mühürlerimiz taşıma sırasında malları emniyete almak için kullanılır ve kurcalama ya da ihlal olduğunda fark edilebilir olmasıyla size nakliye sırasında kafa rahatlığı sağlar.
Mühür yalnızca tel kesicilerle (ayrıca satılır) çıkartılabilir. Bu mühürler geleneksel asma kilitlere düşük maliyetli ve güvenli, tek kullanımlık bir alternatif sunar. Kurcalanmayı gösteren şeffaf malzemelerden üretilirler.
Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslarası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.
Bu cıvata mühürlerinde plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
Ürün grubu farklı seçeneklere sahiptir ve bunlar arasında kaplamalı veya kaplamalı olmayan pimler de bulunur. Kaplanmış pimde çapaklardan ve hasardan korunmak için ekstra bir katman sağlayan ilave boya katmanı bulunur. Cıvata mühründe de aynı zamanda bir etiket ataşmanı bulunur.
ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Cıvata mührü silindiri yüksek kaliteli ABS malzemeden yapılmıştır ve darbelere dirençli olup aynı zamanda kurcalanma olduğunda fark edilir.
Dar girinti mühürlerimiz çok ince bir mühür gerektiren çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Çok çeşitli renklerimiz ve tek elle kolay uygulamaya izin veren bir tasarımımız mevcuttur.
Denetleme Penceresi sayaç, kadran ve enstrümanların mahfaza dışından görülmesine izin verir. Teslimat kapsamındaki sızdırmaz O-Halkası, denetleme camı uygulamasından makineye kir ve nem girmesini engeller.
Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı yeni bir güvenlik katmanı sunar.
Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Bu mühür türleri çeşitli boyutlarda ve stillerde bulunur. Bunların içinde kablo kilitleri, EZE mührü, pürüzsüz tutacak ve metal kilit.
Plastik koruyucu ağ, standart veya ağır hizmet tipi kalibre kalınlıklarında, bir rulo olarak sağlanır. Her ikisi de kolayca takılıp çıkarılabilir. Nem çekmez veya tutmaz. Neredeyse her şekle uyacak şekilde uzar ve etrafını sıkıca sarar.
Metal Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Çelik kablo yalnızca bir alet (ayrıca satılır) kullanarak çıkartılabilir. Kurcalamayı önlemek için, kesildiğinde önceden biçimlendirilmemiş kablo ortaya çıkar
3,5 mm ve üstü kablo çaplarında ISO17712:2023 ve C-TPAT ile uyumludur
Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Mühürde gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler yer alır. Mühür aynı zamanda çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle sunulur.
Kenar Koruyucular transit, elleçleme ve depolama sırasında ürünlerin istiflenme gücünü artırır, dengeler ve destekler. Koruyucularımız plastik bantlama ve açıktaki köşeleri korumak için çeşitli malzeme ve stilleri kapsar.
Kenar Şeridi sivri ya da narin kenar ve köşeleri kaplayarak korur ve güvenliği artırır. Esnek malzemenin düzensiz şekillere uygulanması kolaydır.
Kurcalama kanıtlayıcı etiketlerimiz bir cismin ya da kolinin açılıp açılmadığını görmek için kolay bir yol sunar. Ürünler kolaylıkla uygulanır, ancak daha sonra açıldıklarında bir 'BOŞ' mesajı bırakır.
Köşe Koruyucuları transit ve depolama sırasında hasardan korumak için sivri ve narin köşeleri bütünüyle örter. Bu koruyucuların standart, açık, genişleyebilir ve 3 yollu köşe stilleri mevcuttur.
Sabit boy mühürlerimiz kurcalama ya da müdahale belirlemek, önlemek ve caydırmak için son derecede güçlü bir yöntem sunar. Ürün önceden belirlenmiş bir boyda sağlamca kilitlenen ve sökülmek için kesici bir alet gerektiren yassı bir kayışa sahiptir.
Sabit boylu plastik mühürlerimiz kurcalama ya da müdahale belirlemek için kolay ve ekonomik bir yöntem sunar. Bu ürünler önceden belirlenmiş bir boyda sağlamca kilitlenen yassı bir kayışa sahiptir.
Sayaç ve saat mühürlerimiz çok çeşitli sayaçlarda veya ince bir tel mühür gerektiren cisimlerde kurcalama ve müdahale kanıtlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Tel küçük veya zor açıklıklardan geçirilip sıkıca çekilir ve gövdeye sabitlenir.
Asentetik kurşun contalar gibi, soğuk şekillendirilebilir plastik ürünlerin imalatına son derecede uygun, benzersiz bir plastik ürün.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kolay uygulanan ve istenen çapa göre sıkıştırılan kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.
Tırtıllı kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz kaygan cisimleri sıkıca kavrayarak kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kaygan cisimleri sıkıca kavramak için ideal kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin