Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Kutu ve Kamyon Mühürleri Kurcalama Kanıtlayıcı Emniyet Mühürleri

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Asma Kilit Mühürler

Stokta Üretimde

Asma Kilit Mühürlerimiz taşıma sırasında malları emniyete almak için kullanılır ve kurcalama ya da ihlal olduğunda fark edilebilir olmasıyla size nakliye sırasında kafa rahatlığı sağlar.

Mühür yalnızca tel kesicilerle (ayrıca satılır) çıkartılabilir. Bu mühürler geleneksel asma kilitlere düşük maliyetli ve güvenli, tek kullanımlık bir alternatif sunar. Kurcalanmayı gösteren şeffaf malzemelerden üretilirler.

  • Malzeme: SAN Reçine ve Krom Kaplama Çelik kilitli Polipropilen (PP) gövde.
  • Renkler: Mavi, Yeşil ve Kırmızı

Elektronik tarama ve kayıt alma için RFID etiketine sahip seçenekleri bulunur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Emniyet Mühürleri

Stokta Üretimde

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı yeni bir güvenlik katmanı sunar.

Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Bu mühür türleri çeşitli boyutlarda ve stillerde bulunur. Bunların içinde kablo kilitleri, EZE mührü, pürüzsüz tutacak ve metal kilit.

  • Malzemeler: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Alüminyum, Polipropilen (PP) ve Çelik.
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Doğal, Turuncu, Kırmızı, Beyaz ve Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Mühürleri - Plastik Gövde

Stokta Üretimde

Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

Mühürde gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler yer alır. Mühür aynı zamanda çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle sunulur.

  • Malzeme: Krom Kaplama Çelik kilitli Polipropilen (PP) gövde.
  • Renkler: Mavi, Yeşil ve Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sabit Boy Mühürler - Plastik

Stokta Üretimde

Sabit boylu plastik mühürlerimiz kurcalama ya da müdahale belirlemek için kolay ve ekonomik bir yöntem sunar. Bu ürünler önceden belirlenmiş bir boyda sağlamca kilitlenen yassı bir kayışa sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çekip Sıkıştırmalı Mühürler - Pürüzsüz Kayış

Stokta Üretimde

Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kolay uygulanan ve istenen çapa göre sıkıştırılan kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çekip Sıkıştırmalı Mühürler - Tırtıllı Kayış

Stokta Üretimde

Tırtıllı kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz kaygan cisimleri sıkıca kavrayarak kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kaygan cisimleri sıkıca kavramak için ideal kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)