Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ABS Kablo Mühürleri Kurcalama Kanıtlayıcı Emniyet Mühürleri

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Kablo Mühürleri - Plastik Gövde

Stokta Üretimde

Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

Mühürde gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler yer alır. Mühür aynı zamanda çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle sunulur.

  • Malzeme: Krom Kaplama Çelik kilitli Polipropilen (PP) gövde.
  • Renkler: Mavi, Yeşil ve Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)