Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ASTME Stainless Steel Kaldırma Halkaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Döner Kaldırma Halkası

Stokta Üretimde

Asgari gerilme mukavemeti 180,000 psi olan yekpare dövme alaşım çelik halkalar. Siyah oksit son kat, korozyon direncine katkı sağlar. Cıvata ekseninden 0-90 arasında aynı nominal yükü tutar. Yük altında 360 dönüş ve 180 eksen. Bu Ağır Hizmet Tipi Kaldırma Halkaları Askeri MIL-STD 209 özelliklerine ve ANSI/ASME B30.26 standardına uygundur. Azami tasarım faktörü: 5:1 ASTM 1444'e uygun denetlenmiş manyetik parçacık testinden geçirilir. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.

Güvenli Tasarımlı Kaldırma Halkaları, cıvata ekseninden 0-90 arasında aynı nominal yükü tutar. Yük altında 360 dönüş ve 180 eksen. Tasarım Faktörü: 5:1 Alaşımlı çelik modeli asgari 180,000 psi çekme direncine sahiptir; ASTM 1444 uyarınca manyetik parçacık testine tabi tutulmuştur ve korozyona direnç sağlayan siyah oksit son kata sahiptir. Paslanmaz Çelik 300 modelleri NDT (tahribatsız muayene) özelliğine sahiptir: MIL-STD-50032 uyarınca %100 sıvı penetran testi, ASTME 1417, saflaştırma işlemi: ASTM A 967 uyarınca temiz ve pasifleştirilmiş, QQ-P-35 Tip II. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)