Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kaldır-Çıkar Menteşeler Yassı Kablo Kelepçesi

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yapışkanlı Kablo Kelepçesi

Stokta Üretimde

Yapışkan Kablo Kelepçeleri, demetleri güvenle tutturup kilitleyen bir mandala sahiptir. Kablo, tel ve kordonları tutturmak ve yönlendirmek için idealdir.

Bu kelepçeler ayarlanabilir olup tırnak söküldükten sonra tekrar açılabilir. Bu işlevi sayesinde yönlendirme değişiklikleri yapılabilir. Kelepçenin tepesindeki yan kilit, klipsin kayıp açılmasını önler.

Kablo kelepçelerinde yer alan kendinden yapışkanlı şeritle kablo demetleri pratik ve kolay bir şekilde tutturulur.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Siyah ve Doğal
  • UL94 V0 ve UL94 V2 alev geciktirici standartları

Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta Üretimde

Yassı Kablo Kelepçeleri, itmeli uygulama özelliği sayesinde kolayca takılır. Kablo, tel ve kordonları tutmak ve yönlendirmek için idealdir. Yassı şerit kabloları tespit edip yerinden oynamasını veya çıkmasını önleyerek hasar ve müdahaleyi azaltır. Sağlam ve uzun ömürlü olup aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır.

Bu grupta yapışkan tabanlı seçenekler, kelepçenin üst kısmında germe kilidi kapağı veya kabloların kaymasını önleyen çıkarılabilir mandal bulunur.

  • Malzeme: PA, Alüminyum
  • Renk: Doğal, Alüminyum, Gri
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, , UL94 V-0

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)