Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Kaldır-Çıkar Menteşeler Sonsuz Vidalı

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Hizalı Metal Ayaklı Menteşeler

Stokta Üretimde

Hizalı Metal Kalkar Menteşeler, monte edilmiş kapıların kaldırılmasını kolaylaştıran kenar menteşeleridir. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır Çıkar Vidalı Menteşe

Stokta Üretimde

Kaldır Çıkar Vidalı Menteşeler gömme montajlı kapıların kaldırılarak kolayca çıkarılmasını sağlar. Bu ürünler uygulama ve kaplama ihtiyaçlarına uygun malzeme seçenekleri sunar. Menteşe dönüş açısı 180 derecedir ve sol veya sağ yön için uygundur. Yaprak menteşe tasarım, çerçeveye vidalanmak için delinmiştir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kenar Menteşeleri

Stokta Üretimde

Kenar Menteşeleri 180 derece dönüş açısı sağlar. Tip 1 ve 2 orta ve ağır hizmet kapı panelleri için yüksek dirençli menteşelerdir. Aynı zamanda yüksek güvenlik sunar ve teslimat kapsamındaki özel vidalarla takılır. Tip 3 daha düşük fiyatlı, daha düşük güvenlikli bir seçenektir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Metal Kaldır Çıkar Menteşeler

Stokta Üretimde

Metal Düz Kaldır Çıkar Menteşeler 180 derecelik dönüş açılarıyla kapının kolayca ve basitçe sökülmesini sağlar. Sol veya sağ yön için mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçeleri

Stokta Üretimde

Sonsuz Vidalı Hortum Kelepçesi serisi 2 tür kelepçeden oluşur. Tavsiye edilir azami torku 3.0 Nm olan 9 mm bir bant genişliği ve tavsiye edilir torku 5.0 Nm olan 12 mm bir bant genişliği. Bunlar, delikli alternatifine kıyasla daha iyi hortum koruması sağlayan yekpare bantlardır. Punta kaynaklı hortumdan imal edilir ve C7 altıgen baş takma ve söküm için standart alet kullanmaya izin verir. AISI 304/W4 modeli, esnek bir kauçuk hortum kelepçelendiğinde hortum bükülmesini önlemek amacıyla delikli bant yerine kenarları dışa kıvrık, kabartma bir banda sahiptir

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)