Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Alyan Baş Kaldır-Çıkar Menteşeler Sızdırmazlık Vidaları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta Üretimde

Sızdırmazlık vidaları, sızdırmalık özelliğine sahip bağlantı elemanları olup çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır. Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahip olup baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul olup korozyoa karşı dirençlidir ve biraz manyetiktir.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305 veya AISI 316, 1.440
  • Germe Direnci: 550 N/mm² veya 480N/mm²

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)