Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kaldır-Çıkar Menteşeler Mandallı Perçinler

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Mini

Stokta Üretimde

Mini Yaylı Perçinler erkek ve dişi parçalara sahiptir. UL94 V-2, RMS-01 standardına uygun Naylon 6/6 ile mamuldür. Sadece takarak iki panoyu bir araya getirmek için mükemmel çözüm sunar.

Erkek ve dişi parçaları birbirine bastırarak çabucak takın. Mini naylon perçinler dış mekanlar için ideal seçimdir. Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.

  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • Çalışma Isısı Aralığı: -40C ile 85C.
  • Erkek ve dişi kısımlar ayrı paketlenip satılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Yaylı Diş

Stokta Üretimde

Yaylı Bağlantı Elemanlarımız; Naylon 6/6, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Polipropilen (PP) klipsi LDPE seçenekleri sunar.

Bu perçin kurulumunda bir erkek klips ve bir dişi pul bulunur. Erkek klips dişi pula geçirilir ve iki yüzey tek kurulumla bir arada tutturulur. Perçin kurulumu, oluklu panolar için ideal seçimdir.

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Renkler: Doğal, Siyah, Beyaz ve Yüksek Şeffaf (Saydam)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi İtmeli

Stokta Üretimde

Düz panoları birleştirmek için erkek ve dişi parçalar içeren iki bölümlü İtmeli Klipsler. İki perçin, birbirlerine hızlı ve kolayca geçip tutunarak her iki tarafta düzgün bir görüntü sağlar. Naylon 6/6 ile mamuldür ve bağlantı elemanı kurulumun her iki tarafında düşük profile sahiptir.

  • Renkler: Siyah ve Beyaz.
  • Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Mandallı Perçinler

Stokta Üretimde

Mandallı Perçinler, renkli parçalarlar birbirine geçer ve iki perçinli montaj gerektirir. Tek yapmanız gereken, birbiriyle aynı iki mandallı perçini birbirine geçirerek uygulamanız için hazır tek bir bağlantı oluşturmaktır. Kolay kullanılan bu perçinler montaj için vida gibi aletler gerektirmez.

Uyumlu takma deliği 5,5 mm çapında olduğunda, Mandallı Perçinler, Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları ile birlikte kullanılabilir.

Yaylı Segmanla birlikte kullanıldığında çok ince uygulamalar için de uygundur. Mandallı Perçinler, özel tamponlama pulu görevi görerek mandallı perçine daha çok yüzey desteği sağlayan Yaylı Segman Pulları ile birlikte de kullanılabilir.


  • UL94-V2 sınıfı alev direnci
  • Oluklu ve Oluksuz seçenekleri mevcuttur
  • Çalışma Isısı Aralığı: -40C ile +85C
  • Malzeme: Polikarbonat (PC), Naylon 6/6, Polipropilen (PP) ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Mavi, Gri, Kırmızı, Şeffaf, Beyaz ve Sarı.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yaylı Segmanlar - Naylon

Stokta Üretimde

Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.

Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.

Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.

  • Çalışma Sıcaklığı: -40C ile +85C
  • Çeşitli renklerde mevcuttur. Doğal, Siyah, Sarı, Mavi, Gri ve Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)