Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Kablo Mühürleri Kaldır-Çıkar Menteşeler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Emniyet Mühürleri

Stokta Üretimde

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı yeni bir güvenlik katmanı sunar.

Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Bu mühür türleri çeşitli boyutlarda ve stillerde bulunur. Bunların içinde kablo kilitleri, EZE mührü, pürüzsüz tutacak ve metal kilit.

  • Malzemeler: Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS), Alüminyum, Polipropilen (PP) ve Çelik.
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Doğal, Turuncu, Kırmızı, Beyaz ve Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kablo Mühürleri - Plastik Gövde

Stokta Üretimde

Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.

Mühürde gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler yer alır. Mühür aynı zamanda çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle sunulur.

  • Malzeme: Krom Kaplama Çelik kilitli Polipropilen (PP) gövde.
  • Renkler: Mavi, Yeşil ve Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)