Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
İtmeli Bağlantı Elemanları iki parçayı düzenlemek ve güvenli bir şekilde birleştirmek için hızlı ve pratik bir çözümdür. Ürünlerimiz Doğal Naylon 6/6 ve Polipropilen'den (PP) imal edilmiştir.
Naylon güçlü, dayanıklı ve kalıcı bir malzeme olup sık sık parçaları ve diğer teknik bileşenleri birleştirmek için kullanılır. Plastik, hafif sac levha, yalıtım malzemeleri, devre kartları ve hafif hizmet tipi malzemeleri birleştirmek için uygun maliyetli, hızlı ve pratik bir yöntem sunar. İtmeli Bağlantı Elemanları baskı ve genişleme sağlayan özel olarak tasarlanmış ayaklarıyla bağlantı elemanını önceden açılmış deliklere kilitler. Daha büyük başları sayesinde daha kolay takılıp tekrar kullanılabildiklerinden uygulamanız için ekonomik bir seçimdir.
Bu ürünler hazır delinmiş panolar içinde kilitlenir Etkili tasarım ve üretimde kullanılan malzeme, bu ürünleri titreşim, aşınma ve korozyona karşı dirençli hale getirir.
UL94 V2 alev standardı seçenekleri
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin