Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN Faturalı Flanş Koruyucuları Kaldır-Çıkar Menteşeler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Faturalı Flanş Koruyucuları, kolay yapışıp çıkan tasarımla yapışkan sırta sahiptir. Sıkıca yapışan özel yapışkan normal uygulama koşullarında kalıntı bırakmaz.

Disk şeklinde olup tam yüzey flanş koruması sunar. Bu ürünler DIN ve ANSI flanş özelliklerine uygundur. İç çap kumlaması için delikleri mevcuttur ve 1,5 mm standart kalınlığa sahiptir.

Diskler, ozon ve hava koşullarına, ayrıca petrol, yağ ve yükseltgen olmayan asitlere karşı dayanıklıdır. -15 C ila +70 C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Bağlantı elemanı gerektirmez.

  • Malzeme: Kauçuk
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta Üretimde

Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.

Konik tasarımı sayesinde boru uygulamasının manşon kısmına güçlü bir şekilde yapışır ve takılırken bağlantı elemanı gerektirmez. Sağlam malzemeden DIN ve ANSI flanşlarına uygun olarak imal edilir.

  • Malzeme: Polietilen
  • Renk: Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)