Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
Perçin Ayaklar mobilyaları hareket ettirmenin yanı sıra, yüksek seviyede yüzey koruması sağlamak için idealdir. Perçin Montaj Ayakları, yalın tasarımları sayesinde alet gerektirmeden hızlıca ve kolayca takılır.
Perçin Ayaklar çeşitlerimiz UL94 HB stadardına uygun, Siyah TPE ile mamul Pratik Ayaklar içerir. Bunların içerdiği Gri Asetal Perçin ahşap dolaplar, ekipman mahfazaları, bağımsız elektrik ve elektronik ekipmanlar için idealdir. Yumuşak Pratik Ayaklar bu grupta 86 Shore malzeme donanımıyla da sunulup Siyah TPE'den de mamuldür ve Polipropilen pim içerir. Yaylı Oturtmalı Perçin Ayaklar da UL94 V2 standardına uygun Poliamid 6/6 ile mamuldür ve TPE tabana sahiptir. Bu ürünler, perçinle kuruluma takılarak zeminleri ve boru uçlarını korur.
Perçin Ayakları iterek pratik bir şekilde oturtulur. Bunlar birçok farklı uygulama ve kurulumda kızak, tampon, conta, ray ve stoper olarak kullanılır. Yerleşik itmeli perçinler önceden açılmış deliklere oturur. Ayak, tamamen çıkarılabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin