Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ISO TPE Hidrolik Uygulama Kapak ve Tapaları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Hızlı Sökülebilen Kapaklar

Stokta Üretimde

Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur

Kapak, hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Kir ve nem girmesine karşı olağanüstü koruma, korozyona direnç sunar.

  • Malzeme: Termoplastik Elastomer (TPE)
  • Renkler: Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı
  • Sıcaklık Aralığı: -40 F ila 275 F (-40 C ila 135 C)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Hızlı Çıkarılır Tapalar

Stokta Üretimde

Hızlı Çıkarılır Hidrolik Toz Tapaları ISO A ve ISO B serilerine uygun erkek bağlantılardır. Hortuma bağlı kalmak üzere tasarlanmış olup, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel dürenç sağlar.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)