Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Boru Ucu Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Boru Ucu Kapakları, Isı Büzüşmeli Uç Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşmez. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
LDPE'den imal edilen Ağır Hizmet Konik Kapak ve Tapalar azami koruma için sağlam bir cidara ve sızdırmazlık halkalarına sahiptir. Konik profili birçok iç çapı tıkamasına ve birçok dış çapı örtmesine imkan verir. Ürün grubumuz Kırmızı ve Beyaz renklerde mevcuttur.
Bu LDPE Konik Kapaklar ve Tapaların geniş flanşı daha çok koruma sağlar ve kolay çıkarılır. Hem kapak hem de tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanıp depolama ve nakliye sırasında hasara, pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün grubumuz Mavi ve Kırmızı renklerde mevcuttur.
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlarda 300'den fazla parça sunulur.
Standart yuvarlak uç kapakları, boru uçlarını taşıma veya boyama sürecince ya da bitmiş bir üründe korumak için çok yönlü bir seçenektir. LDPE kapaklar tüpler, borular ve çubuklarla kullanılabilir. Kısadan uzuna üç ayrı biçimde, kırmızı veya doğal renklerde mevcuttur. Daha uzun kapaklar daha büyük uygulamalar için idealdir. Bu kapaklar uygulamaya iterek kolayca takılabilir ve çıkarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.
Uçları Dişsiz Kapaklar birçok farkı boyutlarda mevcuttur ve Düşük Yoğunluklu Polietilenden mavi renkte imal edilir. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Kırmızı veya Sarı renkte mevcut olan bu Yivli Boru Ucu Kapakları dişsizdir ve uygulamanıza uyacak birçok farklı boyutta mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Standart Yuvarlak Uç Kapakları dişsizdir ve çok çeşitli ebatları mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı kapatma için kullanılır, uzun modeller sıkı oturma sağlayan ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Sıkı Geçme Vinil Uç Kapakları, çok yönlü ve pratik aksesuarlar olup birçok farklı silindirik parçaya temiz ve zarif bir görünüm verir.
Yuvarlak veya silindirik tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenle uymak için tasarlanmıştır. Koruma ve sağlamlık sağlar; darbe, aşınma ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Parlak ve zarif görünümü sayesinde dekoratif bir uç kapağıdır. Ayrıca, koruyucu bariyer işlevi görerek tüp ve çubuk uçlarını nem, toz, kir ve diğer yabancı maddelere karşı korur.
Malzeme: Polivinil Klorür (PVC) Renk: Siyah, Kırmızı
Tıkaç olarak da anılan İtmeli Tapalar, taşıma sırasında farklı delikleri ve oyukları kapamak için veya boyama sürecinde ya da bitmiş ürünlerde kullanılır. Bu LDPE tapalar, kullanıcıyı sert yüzeylerden ve açılmış deliklerden korur. Tıkaç, iç dişleri hasara karşı korumak için de kullanılabilir. Ek olarak, tapalar, düşük sıcaklıkta boyama süreçlerinde delikleri maskelemek ve korumak için kullanılır. Yassı veya kubbeli kafaya sahip bu tapalar farklı renklerde sunulduklarından, parçaları renklere bakarak tanımak veya bitmiş ürünlerde daha estetik bir görünüm için kullanılabilir. Bu tapaları avantajı, sadece iterek, kolayca kullanılabilmeleridir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin