Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round NPT Dişleri Hidrolik Uygulama Kapak ve Tapaları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dişli Koruma Tapaları - Hızlı Geçmeli

Stokta Üretimde

Hızlı Geçmeli Dişli Koruyucu Tapalar hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kolay kavranması için başı tırtıllıdır, kısa dişler parçaya hızla takılmasını sağlar. Metrik, BSP ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Koruma Tapaları - NPT Dişler

Stokta Üretimde

Threaded Protection Plugs - NPT Threads are widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Flanşlı Kapaklar

Stokta Üretimde

Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Stokta Üretimde

Yırtma Uçlu Tapalar her zaman karşılaşılan gecikmeler olmaksızın müşterilerinizin taleplerini karşılamanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır standart bir çözümdür.

Yırtma Uçlu Tapalar hızlı takılıp çıkarılan kapaklardır. Hızlı bir çözüm olarak, araçlarda ve makinelerde yağlar ve diğer sıvılar taşıyan kritik öneme sahip hidrolik tüpler ve borular gibi birçok farklı uygulamaya kolayca takılıp çıkarılırlar. Bu nedenle, özel araç imalat endüstrisi ve diğer otomotive ve imalat endüstrileri için ideal bir seçenektir.

Yırtma Uçlu Tapalar tüp ve boru uçlarını taşıma ve depolama sırasında korumaya yardımcı olur. Parçaları hasara, toz, neme ve diğer kirlerin girmesine karşı korur. Oldukça çok yönlü bu kapaklar BSP, GAS, UNF, JIC ve NPT gibi çok çeşitli uygulamalar ve dişler için uygundur.

Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilen tapalar, kolay kullanımlı yırtma ucu sayesinde çabuk takılıp çıkarılır. Yırtma Uçlu Tapanın hidrolik borularda kolayca çekilmesi, çıkarma işlemini hızlandırır. Ucu çektiğinizde tapa iki ayrılıp yırtılır.

LDPE malzeme güçlü ve esnektir. PVC kapakların sağlamlık ve temizlik gibi birçok avantajını sunar.

  • Renkler: Mavi, Doğal ve Sarı
  • RoHS Uyumlu

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)