Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(16 Ürün grupları)
Doğal LDPE'den mamul Banjo Rakor Tapalarımız kir ve nem girmesini önlemek için idealdir. DIN 7642 B/E banjo rakorlarına uyar ve kulakçık kapağıyla veya kapaksız gelir.
Sarı LDPE Sıkıştırmalı Tapalar DKO sıkıştırmalı bağlantıları (O-Halkalı 24 meme) nakliye, depolama ve işleme aşamalarında hasar ve kirleticilerden korumak için özel olarak geliştirilmiştir. Esnek kanat DKO içinde sağlam ve güvenli geçme sağlar, döner somun ve kenardaki çekme kulağı kolay çıkarılma imkanı verir.
Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. Metrik dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur.
Dişli Koruma Tapaları - UNF Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF dişlerle uyumludur.
Polietilen Dişli Koruma Kapakları otomotiv, akışkan gücü ve mühendislik sektörlerinin tüm kademelerinde kullanılır. Dişli bileşenleri tozdan, nemden ve hasardan korur. UNF/JIC dişlerle uyumludur. Sarı veya Kırmızı renkteki ürünlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli boyutlarda mevcuttur. Metrik Dişli Kapak çeşitlerimiz de ilginizi çekebilir.
Dişli Koruyucu Tapalar - BSP/Gaz Dişleri hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.
Hızlı Geçmeli Dişli Koruyucu Tapalar hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kolay kavranması için başı tırtıllıdır, kısa dişler parçaya hızla takılmasını sağlar. Metrik, BSP ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.
Dişli Koruma Tapaları - Metrik Dişler hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Kafa bölümü kolay kavranmak için tırtıllıdır ve pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. UNF, NPT, Metrik ve BSP/Gaz dişlerde mevcuttur.
Flanşlı Kapaklar saplama dişlerini korumak için geliştirilmiştir. Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde genel koruma amaçlı kullanılır. Profiller üzerinde farklı boyutlardaki flanşlar sayesinde lokma anahtar, korumayı çıkarmak zorunda olmadan çalışır. LDPE, TPR, PVC ve Silikon malzeme seçenekleri sunuyoruz. Doğal, Kırmızı ve Siyah renk seçeneklerinde gelen ürün çeşitlerimiz uygulama ihtiyaçlarınıza uygun farklı boyutlarda sunulur.
Hortum Rondela Kapakları; bağlantı elemanlarının üzerinden kaymalarını önlemek için hortum ve boru uçlarına uygulanır. Sıkı oturan tasarımı sayesinde su, toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler.
Takması ve çıkarması kolaydır, hava geçirmez şekilde sızdırmazlık sağlayarak hortum rakorlarının yapısını korur. İnşaat uygulamaları, bahçe işleri ve otomotiv sektöründe kullanılır.
Uçları Dişsiz Kapaklar birçok farkı boyutlarda mevcuttur ve Düşük Yoğunluklu Polietilenden mavi renkte imal edilir. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Yandan Açılır Tapalarımız tekrar kullanmak veya atmak için kolayca çıkarılır. LDPE Tapalar deliklere ve delgilere giriş ve kir kaçmasını önler. Düz silinir veya yivli biçimleriyle farklı uygulamada farklı sıkılık seviyesi sağlar.
Yaylı Tapalar yerine itildikten sonra sıkı oturmasını sağlamak için bir tur döndürülür. Sıkı kavranması, sıkıştırması ve kolay çıkarılması için tapa merkezi bir kulağa sahiptir. Yelpaze Metrik, BSP ve UNF dişlerle uyumludur.
Standart Yuvarlak Uç Kapakları dişsizdir ve çok çeşitli ebatları mevcuttur. Dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı kapatma için kullanılır, uzun modeller sıkı oturma sağlayan ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller.
Yırtma Uçlu Tapalar her zaman karşılaşılan gecikmeler olmaksızın müşterilerinizin taleplerini karşılamanıza yardımcı olacak, kullanıma hazır standart bir çözümdür.
Yırtma Uçlu Tapalar hızlı takılıp çıkarılan kapaklardır. Hızlı bir çözüm olarak, araçlarda ve makinelerde yağlar ve diğer sıvılar taşıyan kritik öneme sahip hidrolik tüpler ve borular gibi birçok farklı uygulamaya kolayca takılıp çıkarılırlar. Bu nedenle, özel araç imalat endüstrisi ve diğer otomotive ve imalat endüstrileri için ideal bir seçenektir.
Yırtma Uçlu Tapalar tüp ve boru uçlarını taşıma ve depolama sırasında korumaya yardımcı olur. Parçaları hasara, toz, neme ve diğer kirlerin girmesine karşı korur. Oldukça çok yönlü bu kapaklar BSP, GAS, UNF, JIC ve NPT gibi çok çeşitli uygulamalar ve dişler için uygundur.
Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilen tapalar, kolay kullanımlı yırtma ucu sayesinde çabuk takılıp çıkarılır. Yırtma Uçlu Tapanın hidrolik borularda kolayca çekilmesi, çıkarma işlemini hızlandırır. Ucu çektiğinizde tapa iki ayrılıp yırtılır.
LDPE malzeme güçlü ve esnektir. PVC kapakların sağlamlık ve temizlik gibi birçok avantajını sunar.
Tıkaç olarak da anılan İtmeli Tapalar, taşıma sırasında farklı delikleri ve oyukları kapamak için veya boyama sürecinde ya da bitmiş ürünlerde kullanılır. Bu LDPE tapalar, kullanıcıyı sert yüzeylerden ve açılmış deliklerden korur. Tıkaç, iç dişleri hasara karşı korumak için de kullanılabilir. Ek olarak, tapalar, düşük sıcaklıkta boyama süreçlerinde delikleri maskelemek ve korumak için kullanılır. Yassı veya kubbeli kafaya sahip bu tapalar farklı renklerde sunulduklarından, parçaları renklere bakarak tanımak veya bitmiş ürünlerde daha estetik bir görünüm için kullanılabilir. Bu tapaları avantajı, sadece iterek, kolayca kullanılabilmeleridir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin