Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Push-Fit Flanş Kapakları

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Stokta Üretimde

Koruma Tapası, faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır. Bu tapa ürünleri benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma sunar. Bilyeli kumlama ve kumlama sırasında makine yüzeyini ve borunun içini kir ve neme karşı korur.

Konik tasarımı sayesinde boru içine sıkıca oturur. Kurulum için bağlantı elemanı gerektirmez. Tapa, flanşın cıvata deliklerini kapatmaz.

  • ANSI ve ASME B16.5 standartlarına uyar.
  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renk: Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Flanş Kapakları

Stokta Üretimde

Flanş Kapakları, içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve flanşları tam anlamıyla korur. Her tipte flanş yüzeylerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Esneklik ve dayanıklılık sunan bu ürünler, çok yönlü tasarımlarıyla cıvata deliklerini korumaya uygundur. Kolay takılır. Bu ürünler enjeksiyon kalıp seçenekleri de içerir.

ANSI 16.5, DIN 2631-2635 ve BS4504 standartlarına uygundur

  • Malzeme: Esnek Polietilen (PE)
  • Renk: Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Saplamalı Flanş Koruyucusu, tam yüzey kaplama ve yüksek basınçlı uygulamalarda delik koruması sağlar. Papuçlar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde oturarak tam uyum sağlar.

İyi kimyasal direnç sunan uygun maliyetli malzemeden imal edilmiştir. SAE Code 61 (3000 ila 5000 PSI) ve SAE Kodu 62 (6000 PSI) korumasına uygun seçenekler sunar.

  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renkler: Mavi ve Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Yüzey Koruyucular - Diskli

Stokta Üretimde

Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.

Konik tasarımı sayesinde boru uygulamasının manşon kısmına güçlü bir şekilde yapışır ve takılırken bağlantı elemanı gerektirmez. Sağlam malzemeden DIN ve ANSI flanşlarına uygun olarak imal edilir.

  • Malzeme: Polietilen
  • Renk: Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları, pratik itmeli tasarım içerir. Bu tasarım her defasında deliğe sıkı oturma sağlayan esnek kanatlar da içerir.

Flanç koruması kurulumu, tespit parçaları gerektirmez. ANSI B16.5 Sınıfı 150 flanşları, DIN2627 ila 2638 ve BS5504 standartlarına uygundur.

  • Malzemeler: Polietilen (PE) ve Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renk: Sarı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)