Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

SAE Cıvata Deliği Kulağı Flanş Kapakları

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Stokta Üretimde

Saplamalı Flanş Koruyucusu, tam yüzey kaplama ve yüksek basınçlı uygulamalarda delik koruması sağlar. Papuçlar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde oturarak tam uyum sağlar.

İyi kimyasal direnç sunan uygun maliyetli malzemeden imal edilmiştir. SAE Code 61 (3000 ila 5000 PSI) ve SAE Kodu 62 (6000 PSI) korumasına uygun seçenekler sunar.

  • Malzeme: Polietilen (PE)
  • Renkler: Mavi ve Kırmızı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)